Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Korkean lämpötilan pakkausteippimme ovat saatavilla jatkuvissa rullissa, ja niiden käyttölämpötila on 80 C ja 260 C välillä. Ne on helppo poistaa liimajälkiä jättämättä. Nämä teipit sopivat useimmiten yleisiin käyttötarkoituksiin ja alhaisimpien lämpötilojen sovelluksiin, sekä lukuisiin korkeiden lämpötilojen sovelluksiin erilaisten projektivaatimustesi tarpeisiin.
Valikoimaan kuuluu polyesteriteippejä, joiden maksimilämpötila on 180 C; ohuempaa sinistä versiota toimitetaan 25 micronin paksuisena, ja se sopii hyvin kaareviin sovelluksiin. Paksumpaa vihreää versiota toimitetaan 38 micronin paksuisena, ja sitä voidaan käyttää jauhemaalaukseen ja elaksointiin.
Tehokas polyimiditeippi sopii erinomaisesti elektroforeettisiin käyttökohteisiin. Ruskean rullateipin maksimilämpötila on 260 C, ja se tarjoaa hyvän kemikaalien ja hankaamiskestävyyden.
Valikoimassamme on silikonikumista valmistettu Eze-wrap-teippi, jonka maksimilämpötila on 204 C. Tämä teippi kiinnittyy itseensä muodostaen yhtenäisen massan, joka tarjoaa erinomaisen tiivisteen. Erinomainen vaihtoehto epätasaisen muotoisille esineille.
Miksi et kokeilisi lasikuituteippiä, jonka maksimilämpötila on 250 C. Tämä teippi on liuotinaineiden ja hankaamisen kestävä, ja sen tiukkaan kudottu materiaali kestää hyvin repeämistä. Sopii erinomaisesti korkeapainesovelluksiin, kuten hiekkapuhallukseen.
Tarjoamme myös valikoiman paperipakkausteippejä, joiden käyttölämpötila on 80 C ja 180 C välillä. Ne sopivat erinomaisesti maalauskohteisiin..
Sarjanumero: SR1059
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimi käyttölämpötila | Kokonaispituus | Väri | Materiaali | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,3997 € - 28,6716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Valkoinen
|
Lasikuitukangas
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,829 € - 22,0322 € | 3 Varastossa |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Vihreä
|
PES
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 46,6426 € - 59,7025 € | 61 Varastossa |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Valkoinen
|
Lasikuitukangas
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 28,0317 € - 31,1599 € | 131 Varastossa |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Sininen
|
Polyesteri
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,0837 € - 34,5359 € | 62 Varastossa |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Vihreä
|
PES
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,5489 € - 17,289 € | 56 Varastossa |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Vihreä
|
PES
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0485 € - 4,492 € | 2 Varastossa |
176 °F
80 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Valkoinen
|
Kreppipaperi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 53,5369 € - 59,4871 € | 6 Varastossa |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Vihreä
|
PES
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 8,42 € - 9,3602 € | 23 Varastossa |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Vihreä
|
PES
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,6788 € - 16,3207 € | 21 Varastossa |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Vaaleanruskea
|
PI
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,2053 € - 14,6928 € | 94 Varastossa |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Sininen
|
Polyesteri
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,9967 € - 19,9995 € | 81 Varastossa |
275 °F
135 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Valkoinen
|
Kreppipaperi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 51,5583 € - 57,2838 € | 31 Varastossa |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Sininen
|
Polyesteri
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,7209 € - 5,2937 € | 8 Varastossa |
248 °F
120 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Valkoinen
|
Kreppipaperi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 34,3815 € - 38,1846 € | 29 Varastossa |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Vihreä
|
PES
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 62,1955 € - 69,0999 € | 21 Varastossa |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Vaaleanruskea
|
PI
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 103,1025 € - 114,5677 € | 5 Varastossa |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Vihreä
|
PES
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 31,0837 € - 34,5359 € | 124 Varastossa |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Vaaleanruskea
|
PI
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 42,9699 € - 47,7553 € | 12 Varastossa |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Vihreä
|
PES
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa