Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.
Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.
Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1062 € - 0,1644 € | 239561 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0529 € - 0,188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.142 in
3.6 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0597 € - 0,2009 € | 3500 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0773 € - 0,1597 € | 32000 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5795 € - 1,5442 € | 1260 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1768 € - 0,3123 € | 150 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,2147 € - 0,4302 € | 4500 Varastossa |
0.382 in
9.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,4574 € - 0,6542 € | 30750 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 1,197 € - 2,1572 € | 1400 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0763 € - 1,3968 € | 840 Varastossa |
1.228 in
31.2 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1473 € - 0,2283 € | 95500 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0937 € - 0,1886 € | 2000 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0957 € - 0,1479 € | 7000 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4673 € - 0,7396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.988 in
25.1 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1866 € - 0,287 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.303 in
7.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1529 € - 0,241 € | 3860 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,282 € - 0,5687 € | 1868 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5318 € - 0,8163 € | 11147 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1726 € - 0,2705 € | 23050 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1417 € - 0,333 € | 134500 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa