Valikko Haku

Suojukset vetoliuskalla

Varastossa

Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.

Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.

Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.

  • Suunniteltu suojaamaan epäpuhtauksilta ja vuodoilta.
  • Joustava muotoilu tarkoittaa, että se voi venyä hieman suurempiin mittoihin tiivistä istuvuutta varten.
  • Käytetään elintarviketeollisuudessa, teollisuuden käyttökohteissa ja varastoinnin käyttökohteissa.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
130 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali Tyyppi Osta
0,1684 € - 0,3565 € 5495 Varastossa
13.2 mm
Musta
PVC
2
1,7661 € - 2,0384 € 50 Varastossa
50.8 mm
Musta
PVC
2
0,2806 € - 0,4341 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
Musta
PVC
2
0,2628 € - 0,3536 € 1450 Varastossa
20.0 mm
Punainen
PVC
2
0,1423 € - 0,345 € 10395 Varastossa
11.1 mm
Punainen
PVC
2
0,5188 € - 0,7964 € 2126 Varastossa
28.6 mm
Musta
PVC
2
1,6018 € - 1,6762 € 110 Varastossa
44.5 mm
Musta
PVC
2
0,946 € - 1,1155 € 105 Varastossa
38.1 mm
Musta
PVC
2
0,2601 € - 0,3996 € 9989 Varastossa
18.8 mm
Musta
PVC
2
0,1738 € - 0,3651 € 15000 Varastossa
7.7 mm
Punainen
PVC
2
1,4238 € - 1,6762 € 19025 Varastossa
44.5 mm
Musta
PVC
2
0,1451 € - 0,2239 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9 mm
Punainen
PVC
2
1,4786 € - 2,9613 € 38 Varastossa
40.8 mm
Musta
PVC
2
0,2751 € - 0,5549 € 2500 Varastossa
20.0 mm
Musta
PVC
2
0,0894 € - 0,2633 € 16763 Varastossa
7.5 mm
Punainen
PVC
2
0,5709 € - 1,1529 € 600 Varastossa
26.9 mm
Musta
PVC
2
0,3436 € - 0,414 € 4797 Varastossa
15.9 mm
Punainen
PVC
2
0,4764 € - 0,506 € 6596 Varastossa
25.1 mm
Musta
PVC
2
0,1725 € - 0,3823 € 5463 Varastossa
8.7 mm
Punainen
PVC
2
0,4066 € - 0,6296 € 180 Varastossa
18.8 mm
Musta
PVC
2
  • / 7
Suojahattu kahvalla 13.2 mm 13.0 mm PVC Musta

10019993

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1684 €

Varastotasot
5495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.2 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 50.8 mm 50.0 mm PVC Musta

10020302

Hinta-alue
2,0384 € - 1,7661 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.1 mm 25.0 mm PVC Musta

10019948

Hinta-alue
0,4341 € - 0,2806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 20.0 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020852

Hinta-alue
0,3536 € - 0,2628 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.1 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020722

Hinta-alue
0,345 € - 0,1423 €

Varastotasot
10395 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 28.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10020210

Hinta-alue
0,7964 € - 0,5188 €

Varastotasot
2126 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 44.5 mm 50.0 mm PVC Musta

10020296

Hinta-alue
1,6762 € - 1,6018 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 38.1 mm 38.0 mm PVC Musta

10020265

Hinta-alue
1,1155 € - 0,946 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10020098

Hinta-alue
0,3996 € - 0,2601 €

Varastotasot
9989 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 7.7 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020647

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1738 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 44.5 mm 38.0 mm PVC Musta

10020289

Hinta-alue
1,6762 € - 1,4238 €

Varastotasot
19025 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020746

Hinta-alue
0,2239 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 40.8 mm 38.0 mm PVC Musta

10162927

Hinta-alue
2,9613 € - 1,4786 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 20.0 mm 13.0 mm PVC Musta

10020111

Hinta-alue
0,5549 € - 0,2751 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 7.5 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020616

Hinta-alue
0,2633 € - 0,0894 €

Varastotasot
16763 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 26.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10020203

Hinta-alue
1,1529 € - 0,5709 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 15.9 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020807

Hinta-alue
0,414 € - 0,3436 €

Varastotasot
4797 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 25.1 mm 25.0 mm PVC Musta

10020197

Hinta-alue
0,506 € - 0,4764 €

Varastotasot
6596 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 8.7 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020661

Hinta-alue
0,3823 € - 0,1725 €

Varastotasot
5463 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 25.0 mm PVC Musta

10020104

Hinta-alue
0,6296 € - 0,4066 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2