Valikko Haku

Suojukset vetoliuskalla

Varastossa

Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.

Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.

Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.

  • Suunniteltu suojaamaan epäpuhtauksilta ja vuodoilta.
  • Joustava muotoilu tarkoittaa, että se voi venyä hieman suurempiin mittoihin tiivistä istuvuutta varten.
  • Käytetään elintarviketeollisuudessa, teollisuuden käyttökohteissa ja varastoinnin käyttökohteissa.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
130 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali Tyyppi Osta
0,1684 € - 0,3565 € 5495 Varastossa
13.2 mm
Musta
PVC
2
0,3176 € - 0,4945 € 11200 Varastossa
13.2 mm
Musta
PVC
2
0,1588 € - 0,2116 € 35348 Varastossa
12.4 mm
Musta
PVC
2
0,3231 € - 0,5002 € 2295 Varastossa
14.3 mm
Musta
PVC
2
0,4586 € - 0,46 € 10991 Varastossa
22.0 mm
Musta
PVC
2
0,2902 € - 0,4053 € 8242 Varastossa
17.4 mm
Musta
PVC
2
0,3956 € - 1,0379 € 2492 Varastossa
16.3 mm
Musta
PVC
2
0,4668 € - 0,7216 € 1550 Varastossa
23.8 mm
Musta
PVC
2
0,1684 € - 0,2639 € 7322 Varastossa
11.9 mm
Musta
PVC
2
0,2615 € - 0,3996 € 22550 Varastossa
17.4 mm
Musta
PVC
2
0,2751 € - 0,5549 € 3195 Varastossa
20.6 mm
Musta
PVC
2
0,5654 € - 0,7964 € 476 Varastossa
28.6 mm
Musta
PVC
2
1,098 € - 2,2167 € 1869 Varastossa
31.2 mm
Musta
PVC
2
0,8461 € - 0,9775 € 11241 Varastossa
34.9 mm
Musta
PVC
2
0,946 € - 1,1155 € 105 Varastossa
38.1 mm
Musta
PVC
2
0,2601 € - 0,3996 € 9989 Varastossa
18.8 mm
Musta
PVC
2
0,4394 € - 1,1126 € 62928 Varastossa
20.6 mm
Musta
PVC
2
0,394 € - 0,8275 € 61944 Varastossa
18.8 mm
Musta
PVC
2
0,2916 € - 0,5894 € 198450 Varastossa
11.9 mm
Musta
PVC
2
0,4764 € - 0,506 € 6596 Varastossa
25.1 mm
Musta
PVC
2
  • / 7
Suojahattu kahvalla 13.2 mm 13.0 mm PVC Musta

10019993

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1684 €

Varastotasot
5495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.2 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 13.2 mm 25.0 mm PVC Musta

10020005

Hinta-alue
0,4945 € - 0,3176 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.2 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 12.4 mm 13.0 mm PVC Musta

10019979

Hinta-alue
0,2116 € - 0,1588 €

Varastotasot
35348 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 14.3 mm 25.0 mm PVC Musta

10020012

Hinta-alue
0,5002 € - 0,3231 €

Varastotasot
2295 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 22.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10020159

Hinta-alue
0,46 € - 0,4586 €

Varastotasot
10991 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 17.4 mm 25.0 mm PVC Musta

10020081

Hinta-alue
0,4053 € - 0,2902 €

Varastotasot
8242 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 16.3 mm 25.0 mm PVC Musta

10020067

Hinta-alue
1,0379 € - 0,3956 €

Varastotasot
2492 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 23.8 mm 25.0 mm PVC Musta

10020166

Hinta-alue
0,7216 € - 0,4668 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10019986

Hinta-alue
0,2639 € - 0,1684 €

Varastotasot
7322 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 17.4 mm 13.0 mm PVC Musta

10020074

Hinta-alue
0,3996 € - 0,2615 €

Varastotasot
22550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 20.6 mm 13.0 mm PVC Musta

10020135

Hinta-alue
0,5549 € - 0,2751 €

Varastotasot
3195 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 28.6 mm 38.0 mm PVC Musta

10020227

Hinta-alue
0,7964 € - 0,5654 €

Varastotasot
476 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 31.2 mm 38.0 mm PVC Musta

10020234

Hinta-alue
2,2167 € - 1,098 €

Varastotasot
1869 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.2 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 34.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10020241

Hinta-alue
0,9775 € - 0,8461 €

Varastotasot
11241 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 38.1 mm 38.0 mm PVC Musta

10020265

Hinta-alue
1,1155 € - 0,946 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10020098

Hinta-alue
0,3996 € - 0,2601 €

Varastotasot
9989 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 20.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10020142

Hinta-alue
1,1126 € - 0,4394 €

Varastotasot
62928 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 35.0 mm PVC Musta

10112083

Hinta-alue
0,8275 € - 0,394 €

Varastotasot
61944 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10019962

Hinta-alue
0,5894 € - 0,2916 €

Varastotasot
198450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 25.1 mm 25.0 mm PVC Musta

10020197

Hinta-alue
0,506 € - 0,4764 €

Varastotasot
6596 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2