Valikko Haku

Suojukset vetoliuskalla

Varastossa

Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.

Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.

Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.

  • Suunniteltu suojaamaan epäpuhtauksilta ja vuodoilta.
  • Joustava muotoilu tarkoittaa, että se voi venyä hieman suurempiin mittoihin tiivistä istuvuutta varten.
  • Käytetään elintarviketeollisuudessa, teollisuuden käyttökohteissa ja varastoinnin käyttökohteissa.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
130 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali Tyyppi Osta
0,2902 € - 0,4053 € 8242 Varastossa
17.4 mm
Musta
PVC
2
0,2094 € - 0,3277 € 234644 Varastossa
15.3 mm
Musta
PVC
2
0,4066 € - 0,6296 € 180 Varastossa
18.8 mm
Musta
PVC
2
0,2916 € - 0,5894 € 198450 Varastossa
11.9 mm
Musta
PVC
2
0,4668 € - 0,7216 € 1550 Varastossa
23.8 mm
Musta
PVC
2
1,6018 € - 1,6762 € 110 Varastossa
44.5 mm
Musta
PVC
2
0,1519 € - 0,3076 € 71495 Varastossa
11.9 mm
Musta
PVC
2
0,3669 € - 0,5664 € 723 Varastossa
24.6 mm
Musta
PVC
2
0,1615 € - 0,3076 € 5449 Varastossa
7.5 mm
Punainen
PVC
2
0,394 € - 0,8275 € 61944 Varastossa
18.8 mm
Musta
PVC
2
0,1601 € - 0,3651 € 18 Varastossa
12.4 mm
Punainen
PVC
2
0,1998 € - 0,2323 € 201 Varastossa
9.7 mm
Punainen
PVC
2
0,2751 € - 0,5549 € 2500 Varastossa
20.0 mm
Musta
PVC
2
0,4764 € - 0,506 € 6596 Varastossa
25.1 mm
Musta
PVC
2
1,4786 € - 2,9613 € 38 Varastossa
40.8 mm
Musta
PVC
2
0,3422 € - 0,529 € 3338 Varastossa
15.3 mm
Musta
PVC
2
0,0894 € - 0,2633 € 16763 Varastossa
7.5 mm
Punainen
PVC
2
0,2628 € - 0,3536 € 1450 Varastossa
20.0 mm
Punainen
PVC
2
0,1382 € - 0,3248 € 80000 Varastossa
10.8 mm
Punainen
PVC
2
0,0822 € - 0,1523 € 2250 Varastossa
11.1 mm
Punainen
PVC
2
  • / 7
Suojahattu kahvalla 17.4 mm 25.0 mm PVC Musta

10020081

Hinta-alue
0,4053 € - 0,2902 €

Varastotasot
8242 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 15.3 mm 13.0 mm PVC Musta

10020029

Hinta-alue
0,3277 € - 0,2094 €

Varastotasot
234644 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 25.0 mm PVC Musta

10020104

Hinta-alue
0,6296 € - 0,4066 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10019962

Hinta-alue
0,5894 € - 0,2916 €

Varastotasot
198450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 23.8 mm 25.0 mm PVC Musta

10020166

Hinta-alue
0,7216 € - 0,4668 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 44.5 mm 50.0 mm PVC Musta

10020296

Hinta-alue
1,6762 € - 1,6018 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10019955

Hinta-alue
0,3076 € - 0,1519 €

Varastotasot
71495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 24.6 mm 13.0 mm PVC Musta

10020173

Hinta-alue
0,5664 € - 0,3669 €

Varastotasot
723 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 7.5 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020623

Hinta-alue
0,3076 € - 0,1615 €

Varastotasot
5449 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 35.0 mm PVC Musta

10112083

Hinta-alue
0,8275 € - 0,394 €

Varastotasot
61944 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 12.4 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020760

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1601 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 9.7 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020692

Hinta-alue
0,2323 € - 0,1998 €

Varastotasot
201 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 20.0 mm 13.0 mm PVC Musta

10020111

Hinta-alue
0,5549 € - 0,2751 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 25.1 mm 25.0 mm PVC Musta

10020197

Hinta-alue
0,506 € - 0,4764 €

Varastotasot
6596 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 40.8 mm 38.0 mm PVC Musta

10162927

Hinta-alue
2,9613 € - 1,4786 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 15.3 mm 25.0 mm PVC Musta

10020036

Hinta-alue
0,529 € - 0,3422 €

Varastotasot
3338 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 7.5 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020616

Hinta-alue
0,2633 € - 0,0894 €

Varastotasot
16763 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 20.0 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020852

Hinta-alue
0,3536 € - 0,2628 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 10.8 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020708

Hinta-alue
0,3248 € - 0,1382 €

Varastotasot
80000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.1 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020739

Hinta-alue
0,1523 € - 0,0822 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2