Valikko Haku

Suojukset vetoliuskalla

Varastossa

Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.

Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.

Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.

  • Suunniteltu suojaamaan epäpuhtauksilta ja vuodoilta.
  • Joustava muotoilu tarkoittaa, että se voi venyä hieman suurempiin mittoihin tiivistä istuvuutta varten.
  • Käytetään elintarviketeollisuudessa, teollisuuden käyttökohteissa ja varastoinnin käyttökohteissa.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
130 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali Tyyppi Osta
0,5065 € - 0,9214 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.3 mm
Musta
PVC
2
0,4121 € - 0,7489 € 4541 Varastossa
11.9 mm
Musta
PVC
2
0,2368 € - 0,4312 € 5844 Varastossa
4.8 mm
Musta
PVC
2
0,3326 € - 0,6051 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.3 mm
Musta
PVC
2
2,5054 € - 4,5727 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
Musta
PVC
2
1,1952 € - 2,1631 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.6 mm
Musta
PVC
2
1,4649 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
Musta
PVC
2
0,7119 € - 1,2965 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.6 mm
Musta
PVC
2
1,291 € - 2,3548 € 282 Varastossa
31.2 mm
Musta
PVC
2
1,6566 € - 3,012 € 272 Varastossa
38.1 mm
Musta
PVC
2
0,7516 € - 1,3691 € 1200 Varastossa
25.1 mm
Musta
PVC
2
0,5873 € - 1,0706 € 1150 Varastossa
17.4 mm
Musta
PVC
2
0,4887 € - 0,8899 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 mm
Musta
PVC
2
0,6475 € - 1,1774 € 2250 Varastossa
18.8 mm
Musta
PVC
2
0,2601 € - 0,4737 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
Musta
PVC
2
0,0159 € - 0,0335 € 3500 Varastossa
6.1 mm
Punainen
PVC
2
1,4649 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
Musta
PVC
2
0,1601 € - 0,3651 € 18 Varastossa
12.4 mm
Punainen
PVC
2
0,1998 € - 0,2323 € 201 Varastossa
9.7 mm
Punainen
PVC
2
0,3053 € - 0,4513 € 5404 Varastossa
13.2 mm
Punainen
PVC
2
  • / 7
Suojahattu kahvalla 16.3 mm 13.0 mm PVC Musta

10360743

Hinta-alue
0,9214 € - 0,5065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10360712

Hinta-alue
0,7489 € - 0,4121 €

Varastotasot
4541 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 4.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10360675

Hinta-alue
0,4312 € - 0,2368 €

Varastotasot
5844 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 9.3 mm 13.0 mm PVC Musta

10360705

Hinta-alue
0,6051 € - 0,3326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 44.5 mm 38.0 mm PVC Musta

10360859

Hinta-alue
4,5727 € - 2,5054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 28.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10360804

Hinta-alue
2,1631 € - 1,1952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 34.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10360835

Hinta-alue
2,656 € - 1,4649 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 20.6 mm 13.0 mm PVC Musta

10360774

Hinta-alue
1,2965 € - 0,7119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 31.2 mm 38.0 mm PVC Musta

10360811

Hinta-alue
2,3548 € - 1,291 €

Varastotasot
282 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.2 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 38.1 mm 38.0 mm PVC Musta

10360842

Hinta-alue
3,012 € - 1,6566 €

Varastotasot
272 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 25.1 mm 25.0 mm PVC Musta

10360798

Hinta-alue
1,3691 € - 0,7516 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 17.4 mm 25.0 mm PVC Musta

10360750

Hinta-alue
1,0706 € - 0,5873 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 15.3 mm 13.0 mm PVC Musta

10360736

Hinta-alue
0,8899 € - 0,4887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10360767

Hinta-alue
1,1774 € - 0,6475 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 5.3 mm 13.0 mm PVC Musta

10360682

Hinta-alue
0,4737 € - 0,2601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 6.1 mm 13.0 mm PVC Punainen

10112106

Hinta-alue
0,0335 € - 0,0159 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 34.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10360828

Hinta-alue
2,656 € - 1,4649 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 12.4 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020760

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1601 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 9.7 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020692

Hinta-alue
0,2323 € - 0,1998 €

Varastotasot
201 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 13.2 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020777

Hinta-alue
0,4513 € - 0,3053 €

Varastotasot
5404 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.2 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2