Valikko Haku

Suojukset vetoliuskalla

Varastossa

Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.

Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.

Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.

  • Suunniteltu suojaamaan epäpuhtauksilta ja vuodoilta.
  • Joustava muotoilu tarkoittaa, että se voi venyä hieman suurempiin mittoihin tiivistä istuvuutta varten.
  • Käytetään elintarviketeollisuudessa, teollisuuden käyttökohteissa ja varastoinnin käyttökohteissa.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
130 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali Tyyppi Osta
0,4668 € - 0,7216 € 1550 Varastossa
23.8 mm
Musta
PVC
2
0,2628 € - 0,3536 € 1450 Varastossa
20.0 mm
Punainen
PVC
2
0,1382 € - 0,3248 € 80000 Varastossa
10.8 mm
Punainen
PVC
2
0,3422 € - 0,529 € 3338 Varastossa
15.3 mm
Musta
PVC
2
0,1738 € - 0,3651 € 15000 Varastossa
7.7 mm
Punainen
PVC
2
0,946 € - 1,1155 € 105 Varastossa
38.1 mm
Musta
PVC
2
0,0894 € - 0,2633 € 16763 Varastossa
7.5 mm
Punainen
PVC
2
0,1451 € - 0,2239 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9 mm
Punainen
PVC
2
0,0991 € - 0,259 € 7346 Varastossa
7.7 mm
Punainen
PVC
2
1,4238 € - 1,6762 € 19025 Varastossa
44.5 mm
Musta
PVC
2
1,4786 € - 2,9613 € 38 Varastossa
40.8 mm
Musta
PVC
2
0,2615 € - 0,7446 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.4 mm
Punainen
PVC
2
0,2573 € - 0,3248 € 4000 Varastossa
10.8 mm
Punainen
PVC
2
0,0929 € - 0,1035 € 43359 Varastossa
11.0 mm
Keltainen
EVA
1
10349526 0,0885 € - 0,0983 € 58333 Varastossa
10.0 mm
Keltainen
EVA
1
0,8488 € - 1,5334 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.6 mm
Musta
PVC
2
0,1506 € - 0,1684 € 62322 Varastossa
20.0 mm
Keltainen
EVA
1
0,1163 € - 0,1292 € 5366 Varastossa
16.0 mm
Keltainen
EVA
1
0,1629 € - 0,182 € 108920 Varastossa
24.0 mm
Keltainen
EVA
1
0,1256 € - 0,1396 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Keltainen
EVA
1
  • / 7
Suojahattu kahvalla 23.8 mm 25.0 mm PVC Musta

10020166

Hinta-alue
0,7216 € - 0,4668 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 20.0 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020852

Hinta-alue
0,3536 € - 0,2628 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 10.8 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020708

Hinta-alue
0,3248 € - 0,1382 €

Varastotasot
80000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 15.3 mm 25.0 mm PVC Musta

10020036

Hinta-alue
0,529 € - 0,3422 €

Varastotasot
3338 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 7.7 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020647

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1738 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 38.1 mm 38.0 mm PVC Musta

10020265

Hinta-alue
1,1155 € - 0,946 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 7.5 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020616

Hinta-alue
0,2633 € - 0,0894 €

Varastotasot
16763 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020746

Hinta-alue
0,2239 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 7.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020630

Hinta-alue
0,259 € - 0,0991 €

Varastotasot
7346 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 44.5 mm 38.0 mm PVC Musta

10020289

Hinta-alue
1,6762 € - 1,4238 €

Varastotasot
19025 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 40.8 mm 38.0 mm PVC Musta

10162927

Hinta-alue
2,9613 € - 1,4786 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 17.4 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020814

Hinta-alue
0,7446 € - 0,2615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 10.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020715

Hinta-alue
0,3248 € - 0,2573 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.0 mm 20.0 mm EVA Keltainen

10349533

Hinta-alue
0,1035 € - 0,0929 €

Varastotasot
43359 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Eteenivinyyliasetaattikopolymeeri
  • Tyyppi
    1
Suojahattu kahvalla 10.0 mm 20.0 mm EVA Keltainen

10349526

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0885 €

Varastotasot
58333 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Eteenivinyyliasetaattikopolymeeri
  • Tyyppi
    1
Suojahattu kahvalla 24.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10360781

Hinta-alue
1,5334 € - 0,8488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 20.0 mm 30.0 mm EVA Keltainen

10349618

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1506 €

Varastotasot
62322 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Eteenivinyyliasetaattikopolymeeri
  • Tyyppi
    1
Suojahattu kahvalla 16.0 mm 20.0 mm EVA Keltainen

10349588

Hinta-alue
0,1292 € - 0,1163 €

Varastotasot
5366 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Eteenivinyyliasetaattikopolymeeri
  • Tyyppi
    1
Suojahattu kahvalla 24.0 mm 20.0 mm EVA Keltainen

10349625

Hinta-alue
0,182 € - 0,1629 €

Varastotasot
108920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Eteenivinyyliasetaattikopolymeeri
  • Tyyppi
    1
Suojahattu kahvalla 20.0 mm 20.0 mm EVA Keltainen

10349601

Hinta-alue
0,1396 € - 0,1256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Eteenivinyyliasetaattikopolymeeri
  • Tyyppi
    1