Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Kierteellisiä liukuja ja sisäkkeitä on eri tyyppejä. Sisäkkeet asetetaan putkien päihin takaamaan siisti ulkonäkö.
Materiaali: HDPE, HDPE;Teräs, PA, Alumiini, PE-HD Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1570, SR1571, SR1567
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | L2 | T2 | Kierrekoko | Materiaali | L1 | T1 | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4764 € - 12,823 € | 527 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Alumiini
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,6955 € - 1,4605 € | 8998 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,5161 € - 1,0839 € | 5117 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,4718 € - 0,9909 € | 8154 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,2871 € - 0,6029 € | 8676 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,4758 € - 0,9993 € | 60 Varastossa |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,4359 € - 0,9155 € | 1233 Varastossa |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,3097 € - 0,6503 € | 8236 Varastossa |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,4997 € - 1,0495 € | 3792 Varastossa |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,4014 € - 0,8429 € | 2741 Varastossa |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,2778 € - 0,5834 € | 3100 Varastossa |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,3017 € - 0,6336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,5396 € - 1,1332 € | 3546 Varastossa |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,3801 € - 0,7983 € | 4846 Varastossa |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,3562 € - 0,748 € | 3017 Varastossa |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,3336 € - 0,7006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
6,4292 € - 15,1131 € | 554 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Alumiini
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,1777 € - 1,6489 € | 985 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
5,1839 € - 9,9131 € | 1000 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Alumiini
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,6553 € - 1,3761 € | 1700 Varastossa |
|
|
M8
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa