Valikko Haku

Suorakulmaiset kierteiset suojat ja liu'ut - metalli

Varastossa

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Kierteellisiä liukuja ja sisäkkeitä on eri tyyppejä. Sisäkkeet asetetaan putkien päihin takaamaan siisti ulkonäkö.

  • Suojaavat pintaa ja estävät lian ja muiden saasteiden pääsyn.
  • Sopii tavalliseen ja vaativaan käyttöön.
Materiaali: HDPE, HDPE;Teräs, PA, Alumiini, PE-HD Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1570, SR1571, SR1567

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L2 T2 Kierrekoko Materiaali L1 T1 Tyyppi Osta
5,4764 € - 12,823 € 527 Varastossa
1.0 mm
M10
Alumiini
50.0 mm
2.0 mm
1
0,6955 € - 1,4605 € 8998 Varastossa
1.0 mm
PE-HD
50.0 mm
2.0 mm
2
0,5161 € - 1,0839 € 5117 Varastossa
1.0 mm
PE-HD
34.7 mm
2.0 mm
2
0,4718 € - 0,9909 € 8154 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
0,2871 € - 0,6029 € 8676 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,4758 € - 0,9993 € 60 Varastossa
M8
HDPE
0,4359 € - 0,9155 € 1233 Varastossa
M8
HDPE
0,3097 € - 0,6503 € 8236 Varastossa
M8
HDPE
0,4997 € - 1,0495 € 3792 Varastossa
M10
HDPE
0,4014 € - 0,8429 € 2741 Varastossa
M8
HDPE
0,2778 € - 0,5834 € 3100 Varastossa
M8
HDPE
0,3017 € - 0,6336 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
HDPE
0,5396 € - 1,1332 € 3546 Varastossa
M10
HDPE
0,3801 € - 0,7983 € 4846 Varastossa
M10
HDPE
0,3562 € - 0,748 € 3017 Varastossa
M8
HDPE
0,3336 € - 0,7006 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
HDPE
6,4292 € - 15,1131 € 554 Varastossa
1.0 mm
M10
Alumiini
60.0 mm
2.0 mm
1
1,1777 € - 1,6489 € 985 Varastossa
1.0 mm
M10
PA
50.0 mm
2.0 mm
1
5,1839 € - 9,9131 € 1000 Varastossa
1.0 mm
M10
Alumiini
50.0 mm
2.0 mm
1
0,6553 € - 1,3761 € 1700 Varastossa
M8
PA
40.0 mm
1.5 mm
1
  • / 2
Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 50 x 25 mm 2 Väritön

10163979

Hinta-alue
12,823 € - 5,4764 €

Varastotasot
527 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    1
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 25.0 mm Musta PE-HD

10286449

Hinta-alue
1,4605 € - 0,6955 €

Varastotasot
8998 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    PE-HD
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 20.0 mm Musta PE-HD

10286418

Hinta-alue
1,0839 € - 0,5161 €

Varastotasot
5117 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    PE-HD
3 Kierteinen sisäke M8 Suorakulma 60 x 30 mm 1-1.5 Harmaa

10303863

Hinta-alue
0,9909 € - 0,4718 €

Varastotasot
8154 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tyyppi
    3
3 Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 40 x 20 mm 1-1.5 Harmaa

10304075

Hinta-alue
0,6029 € - 0,2871 €

Varastotasot
8676 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    3
Metalli Kierteinen sisäke M8 Suorakulma 50 x 30 mm 1-1.5 Musta

10286364

Hinta-alue
0,9993 € - 0,4758 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Metalli Kierteinen sisäke M8 Suorakulma 50 x 25 mm 1-1.5 Musta

10286340

Hinta-alue
0,9155 € - 0,4359 €

Varastotasot
1233 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke HDPE M8

10286302

Hinta-alue
0,6503 € - 0,3097 €

Varastotasot
8236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Metalli Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 50 x 30 mm 1-1.5 Musta

10286371

Hinta-alue
1,0495 € - 0,4997 €

Varastotasot
3792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Metalli Kierteinen sisäke M8 Suorakulma 60 x 30 mm 1-1.5 Musta

10286388

Hinta-alue
0,8429 € - 0,4014 €

Varastotasot
2741 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Metalli Kierteinen sisäke M8 Suorakulma 30 x 20 mm 1-1.5 Musta

10286289

Hinta-alue
0,5834 € - 0,2778 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Metalli Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 30 x 20 mm 1-1.5 Musta

10286296

Hinta-alue
0,6336 € - 0,3017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Metalli Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 60 x 30 mm 1-1.5 Musta

10286395

Hinta-alue
1,1332 € - 0,5396 €

Varastotasot
3546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Metalli Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 40 x 30 mm 1-1.5 Musta

10286333

Hinta-alue
0,7983 € - 0,3801 €

Varastotasot
4846 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Metalli Kierteinen sisäke M8 Suorakulma 40 x 30 mm 1-1.5 Musta

10286326

Hinta-alue
0,748 € - 0,3562 €

Varastotasot
3017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Metalli Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 40 x 20 mm 1-1.5 Musta

10286319

Hinta-alue
0,7006 € - 0,3336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 60 x 30 mm 2 Väritön

10163993

Hinta-alue
15,1131 € - 6,4292 €

Varastotasot
554 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    1
Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 50 x 25 mm 2 Musta

10248423

Hinta-alue
1,6489 € - 1,1777 €

Varastotasot
985 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    1
Kierteinen sisäke;M10;Suorakulma;50.0 mm;30.0 mm;2;Alumiini;Väritön

10163986

Hinta-alue
9,9131 € - 5,1839 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    1
Kierteinen sisäke M8 Suorakulma 40 x 20 mm 1.5 Musta

10248416

Hinta-alue
1,3761 € - 0,6553 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    PA