Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiaali: Silikoni Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SRF0064, SR1088, SRF0065
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Rullan pituus | Materiaali | d | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8347 € - 3,1574 € | 20 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,7432 € - 11,0807 € | 94 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,0452 € - 7,1022 € | 104 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,4173 € - 1,5576 € | 270 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,922 € - 6,5816 € | 70 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,3009 € - 7,0026 € | 152 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 25,723 € - 28,5717 € | 48 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,2136 € - 7,5148 € | 15 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,6383 € - 6,1592 € | 45 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4558 € - 5,7172 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,5291 € - 6,1465 € | 50 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,9943 € - 35,688 € | 20 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,2194 € - 30,855 € | 28 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,3784 € - 10,1966 € | 759 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,2687 € - 11,2687 € | 20 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 28,8945 € - 63,8907 € | 75 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,5359 € - 17,5935 € | 89 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,4112 € - 52,3385 € | 140 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,7833 € - 48,4779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8945 € - 2,119 € | 108 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa