Valikko Haku

Suorat suojaputket

Varastossa

Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.

  • Erinomainen peittoratkaisu pitkiin osiin, joissa vakiosuojukset ovat liian lyhyitä.
  • Toimitetaan rullassa ja se voidaan leikata haluttuun kokoon.
  • Kestää epätasaisuuksia ja on uudelleenkäytettävä.
Materiaali: Silikoni Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SRF0064, SR1088, SRF0065

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Rullan pituus Materiaali d WT Osta
2,7655 € - 3,0804 € 424 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
4.0 mm
1.6 mm
2,2042 € - 5,1464 € 70 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
2.8 mm
1.6 mm
4,6275 € - 10,8104 € 95 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
7.9 mm
1.6 mm
11,4183 € - 26,5947 € 77 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
22.0 mm
1.6 mm
5,7776 € - 6,421 € 47 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
10.3 mm
1.6 mm
3,6965 € - 8,654 € 735 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
5.9 mm
1.6 mm
2,0125 € - 2,2316 € 53 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
2.4 mm
1.6 mm
6,9139 € - 16,1293 € 83 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
12.7 mm
1.6 mm
2,3959 € - 5,5777 € 20 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
3.2 mm
1.6 mm
15,4297 € - 17,1548 € 75 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
28.6 mm
1.6 mm
5,7776 € - 6,421 € 70 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
5.5 mm
1.6 mm
6,1472 € - 6,8318 € 102 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
11.1 mm
1.6 mm
4,2716 € - 9,9478 € 759 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
7.1 mm
1.6 mm
16,3333 € - 38,0952 € 68 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
34.9 mm
1.6 mm
7,352 € - 17,1644 € 30 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
15.9 mm
1.6 mm
35,0352 € - 36,8698 € 105 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
44.5 mm
1.6 mm
3,8882 € - 9,0853 € 113 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
6.4 mm
1.6 mm
16,5798 € - 34,8175 € 20 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
31.8 mm
1.6 mm
2,5739 € - 6,0089 € 60 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
3.6 mm
1.6 mm
12,1439 € - 28,3773 € 73 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
23.8 mm
1.6 mm
  • / 3
Suorat suojaputket 4.0 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248508

Hinta-alue
3,0804 € - 2,7655 €

Varastotasot
424 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 2.8 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248478

Hinta-alue
5,1464 € - 2,2042 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 7.9 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248577

Hinta-alue
10,8104 € - 4,6275 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 22.0 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248652

Hinta-alue
26,5947 € - 11,4183 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 10.3 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248607

Hinta-alue
6,421 € - 5,7776 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 5.9 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248546

Hinta-alue
8,654 € - 3,6965 €

Varastotasot
735 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 2.4 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248461

Hinta-alue
2,2316 € - 2,0125 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 12.7 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248621

Hinta-alue
16,1293 € - 6,9139 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 3.2 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248485

Hinta-alue
5,5777 € - 2,3959 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 28.6 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248683

Hinta-alue
17,1548 € - 15,4297 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 5.5 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10377406

Hinta-alue
6,421 € - 5,7776 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 11.1 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248614

Hinta-alue
6,8318 € - 6,1472 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 7.1 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248560

Hinta-alue
9,9478 € - 4,2716 €

Varastotasot
759 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 34.9 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248706

Hinta-alue
38,0952 € - 16,3333 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 15.9 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248638

Hinta-alue
17,1644 € - 7,352 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 44.5 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10377413

Hinta-alue
36,8698 € - 35,0352 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 6.4 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248553

Hinta-alue
9,0853 € - 3,8882 €

Varastotasot
113 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 31.8 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248690

Hinta-alue
34,8175 € - 16,5798 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 3.6 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248492

Hinta-alue
6,0089 € - 2,5739 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 23.8 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248669

Hinta-alue
28,3773 € - 12,1439 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön