Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiaali: Silikoni Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SRF0064, SR1088, SRF0065
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Rullan pituus | Materiaali | d | WT | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,4297 € - 17,1548 € | 75 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,3959 € - 5,5777 € | 20 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,4512 € - 1,8345 € | 47 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,1352 € - 7,3315 € | 30 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,0245 € - 11,7017 € | 98 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
12,1439 € - 28,3773 € | 73 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,9709 € - 6,929 € | 104 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,7655 € - 3,0804 € | 424 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,8482 € - 2,0673 € | 108 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,7776 € - 6,421 € | 70 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,8882 € - 9,0853 € | 113 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
35,0352 € - 36,8698 € | 105 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,1472 € - 6,8318 € | 102 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
16,3333 € - 38,0952 € | 68 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,3382 € - 4,3382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
21,6048 € - 45,3701 € | 25 Varastossa |
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,6658 € - 3,6658 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
9,6488 € - 20,2625 € | 25 Varastossa |
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,3342 € - 2,3342 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,3212 € - 4,8746 € | 25 Varastossa |
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa