Valikko Haku

Suorat suojaputket

Varastossa

Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.

  • Erinomainen peittoratkaisu pitkiin osiin, joissa vakiosuojukset ovat liian lyhyitä.
  • Toimitetaan rullassa ja se voidaan leikata haluttuun kokoon.
  • Kestää epätasaisuuksia ja on uudelleenkäytettävä.
Materiaali: Silikoni Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SRF0064, SR1088, SRF0065

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Rullan pituus Materiaali d WT Osta
2,0878 € - 2,0878 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.0 m
Silikoni
4.0 mm
2,8955 € - 2,8955 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.0 m
Silikoni
7.0 mm
1.6 mm
9,6488 € - 20,2625 € 25 Varastossa
Punainen
25.0 m
Silikoni
13.0 mm
1.6 mm
4,3382 € - 4,3382 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.0 m
Silikoni
9.0 mm
1.6 mm
21,6048 € - 45,3701 € 25 Varastossa
Punainen
25.0 m
Silikoni
11.0 mm
1.6 mm
3,6658 € - 3,6658 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.0 m
Silikoni
8.0 mm
1.6 mm
2,3342 € - 2,3342 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.0 m
Silikoni
6.0 mm
1.6 mm
2,5505 € - 5,3561 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.0 m
Silikoni
6.0 mm
1.6 mm
  • / 3
Suorat suojaputket 4.0 mm (ID) 25.0 m (L) Punainen Silikoni

10404492

Hinta-alue
2,0878 € - 2,0878 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Suorat suojaputket (ID) 25.0 m (L) Punainen Silikoni

10321140

Hinta-alue
2,8955 € - 2,8955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Suorat suojaputket (ID) 25.0 m (L) Punainen Silikoni

10321089

Hinta-alue
20,2625 € - 9,6488 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Suorat suojaputket (ID) 25.0 m (L) Punainen Silikoni

10321164

Hinta-alue
4,3382 € - 4,3382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Suorat suojaputket (ID) 25.0 m (L) Punainen Silikoni

10321072

Hinta-alue
45,3701 € - 21,6048 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Suorat suojaputket (ID) 25.0 m (L) Punainen Silikoni

10321157

Hinta-alue
3,6658 € - 3,6658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Suorat suojaputket (ID) 25.0 m (L) Punainen Silikoni

10321133

Hinta-alue
2,3342 € - 2,3342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Suorat suojaputket (ID) 25.0 m (L) Punainen Silikoni

10321126

Hinta-alue
5,3561 € - 2,5505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen