Valikko Haku

T-pultti-letkukiristimet

Varastossa

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Suunniteltu kiinnittämään korkeapaineisia putkia ja letkuja, jotka vaativat tiukkaa vuotokestävää tiivistettä.
  • Ne ovat pitkäikäisiä ja kestävät korroosiota ja kulumista.
  • Sopii erinomaisesti teollisiin koneisiin, maastoajoneuvoihin, maatalouskastelulle ja -koneisiin sekä raskaisiin ajoneuvoihin.
Materiaali: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Väri: Väritön Sarjanumero: SR6122, SR6101

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 W Tyyppi Osta
4,6187 € - 4,6187 € 217 Varastossa
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
3,817 € - 4,238 € Kysy toimitusaikaa täältä
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
27 Varastossa
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
5,9266 € - 5,9266 € 1027 Varastossa
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
6,0084 € - 6,0084 € 150 Varastossa
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
12,7389 € - 12,7389 € 875 Varastossa
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
5,9266 € - 5,9266 € 16 Varastossa
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
10,5454 € - 10,5454 € 973 Varastossa
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
2,9048 € - 3,0452 € 4400 Varastossa
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1,6699 € - 1,8664 € 152 Varastossa
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
3,0439 € - 3,2034 € 500 Varastossa
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
350 Varastossa
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
365 Varastossa
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
1,6418 € - 1,726 € 267 Varastossa
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
5,8585 € - 5,8585 € 445 Varastossa
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
4,7685 € - 4,7685 € 588 Varastossa
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
7,4037 € - 7,4037 € 460 Varastossa
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
25 Varastossa
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
2,6382 € - 2,9189 € 454 Varastossa
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
  • / 2
Letkukiristin 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10276136

Hinta-alue
4,6187 € - 4,6187 €

Varastotasot
217 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10308080

Hinta-alue
4,238 € - 3,817 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10308073


Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10276167

Hinta-alue
5,9266 € - 5,9266 €

Varastotasot
1027 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10276181

Hinta-alue
6,0084 € - 6,0084 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10276266

Hinta-alue
12,7389 € - 12,7389 €

Varastotasot
875 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10276174

Hinta-alue
5,9266 € - 5,9266 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10276228

Hinta-alue
10,5454 € - 10,5454 €

Varastotasot
973 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10308035

Hinta-alue
3,0452 € - 2,9048 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10307984

Hinta-alue
1,8664 € - 1,6699 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10456385

Hinta-alue
3,2034 € - 3,0439 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10308042


Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10308097


Varastotasot
365 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10554487


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10307977

Hinta-alue
1,726 € - 1,6418 €

Varastotasot
267 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10276150

Hinta-alue
5,8585 € - 5,8585 €

Varastotasot
445 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10276143

Hinta-alue
4,7685 € - 4,7685 €

Varastotasot
588 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10452059

Hinta-alue
7,4037 € - 7,4037 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10307953


Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10308028

Hinta-alue
2,9189 € - 2,6382 €

Varastotasot
454 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090