Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cross Dowel Barrel Nuts are designed for use with Joint Connector Bolts, where a right-angle connection is required. M6 and M8 thread size options are available.
M6 nuts are supplied in Zinc Alloy for a cost-effective solution. M8 nuts are supplied in Steel for additional strength. The M8 nuts can be used where heavier applications are needed, such as on boards of 22mm thickness and upwards.
The nut has a crossed driver and can therefore be used with a cross-head screwdriver.
Series Code :SR1585
Sarjanumero: SR1585
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1331 € - 0,3123 € | 156 Varastossa |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5585 € - 0,5585 € | 1066 Varastossa |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3381 € - 0,7573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2175 € - 0,6277 € | 2178 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa