Valikko Haku

Tärinää estävät sylinterit

Varastossa

Nämä sylinterit on valmistettu vaimentamaan iskuja ja absorboimaan ja hälventämään tärinää, vähentäen ympäröiviin laitteisiin tai rakenteisiin kohdistuvia vaikutuksia.

Tärinänvaimennussylinterit vaimentavat tärinää tehokkaasti auttaen näin parantamaan laitteiston suorituskykyä, luotettavuutta ja käyttöikää. Lisäksi näiden sylinterien vaimentava vaikutus auttaa minimoimaan tärinän aiheuttaman melun, jolloin tuloksena on rauhallisempi ja miellyttävämpi työympäristö.

Niitä ei tule koskaan asentaa jännitteisinä vaan tasaisena kuormituksena, ja niitä tulee käyttää vain aksiaalisissa tai säteittäisissä suunnissa. Niitä käytetään usein koneissa, kompressoreissa, ilmastointiyksiköissä ja hienomekaniikkalaitteissa.

  • Se vaimentaa iskuja ja absorboi ja hälventää tärinää.
  • Sitä ei tule koskaan asentaa jännitteisenä vaan tasaisena kuormituksena.
  • Käytetään vain aksiaalisissa tai säteittäisissä suunnissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
274 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Kierretyyppi d2 h1 Osta
5,42 € - 9,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
Male/Female
M10
9,66 € - 12,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
Male/Female
M12
71,26 € - 101,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0
Male/Female
M20
4,10 € - 6,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
Male/Female
M8
32,31 € - 46,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0
Male/Male
M16
10,56 € - 15,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0
Female/Female
M10
7,77 € - 12,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
Male/Female
M10
1,74 € - 2,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Female/Female
M4
13,27 € - 18,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
95.0
Male/Female
M14
58,30 € - 83,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0
Male/Male
M20
3,43 € - 5,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
Male/Female
M8
2,14 € - 3,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Female/Female
M6
3,50 € - 5,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
Male/Female
M8
2,48 € - 4,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
Female/Female
M8
9,21 € - 11,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
Male/Female
M12
2,03 € - 2,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
Male/Male
M8
3,78 € - 6,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
Female/Female
M8
2,71 € - 4,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
Male/Male
M10
32,02 € - 45,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0
Male/Male
M16
10,00 € - 14,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0
Male/Female
M10
  • / 14
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M10 60.0 30.0 Teräs

20196080

Hinta-alue
9,04 € - 5,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M12 75.0 55.0 Teräs

20196196

Hinta-alue
12,08 € - 9,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    450.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M20 150.0 120.0 Teräs

20196790

Hinta-alue
101,80 € - 71,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1300.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M8 40.0 50.0 Teräs

20196011

Hinta-alue
6,83 € - 4,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M16 130.0 50.0 Teräs

20196882

Hinta-alue
46,15 € - 32,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1600.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M10 70.0 50.0 Teräs

20196547

Hinta-alue
15,08 € - 10,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Female/Female
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M10 60.0 50.0 Teräs

20196110

Hinta-alue
12,95 € - 7,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    185.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M4 15.0 15.0 Teräs

20196271

Hinta-alue
2,90 € - 1,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M14 95.0 40.0 Teräs

20196646

Hinta-alue
18,96 € - 13,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    95.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M20 150.0 100.0 Teräs

20196943

Hinta-alue
83,29 € - 58,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M8 45.0 30.0 Teräs

20196028

Hinta-alue
5,71 € - 3,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    45.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    112.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M6 20.0 30.0 Teräs

20196349

Hinta-alue
3,05 € - 2,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M8 35.0 40.0 Teräs

20195984

Hinta-alue
5,84 € - 3,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    60.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M8 40.0 30.0 Teräs

20196448

Hinta-alue
4,13 € - 2,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M12 75.0 25.0 Teräs

20196158

Hinta-alue
11,51 € - 9,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M8 40.0 35.0 Teräs

20196981

Hinta-alue
2,90 € - 2,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
  • Materiaali
    Teräs
Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M8 35.0 40.0 Teräs

20196431

Hinta-alue
6,30 € - 3,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Female/Female
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    60.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M10 50.0 35.0 Teräs

20197001

Hinta-alue
4,51 € - 2,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
  • Materiaali
    Teräs
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M16 120.0 100.0 Teräs

20196875

Hinta-alue
45,74 € - 32,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M10 70.0 55.0 Teräs

20196141

Hinta-alue
14,29 € - 10,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    240.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä