Valikko Haku

Tärinänestosuojat - LDPE

Varastossa

Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.

  • Suunniteltu luotettavaksi ja tehokkaaksi ratkaisuksi tärinän vähentämiseksi ja vaimentamiseksi.
  • Sitä käytetään BSP-letkuliitosten kanssa.
  • Käytetään teollisuudenaloilla, kuten koneissa, elektroniikassa ja autoteollisuudessa.
Materiaali: LDPE Väri: Kirkas Sarjanumero: SR6112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali H h Kierrestandardi Osta
0,0952 € - 0,106 € 6056 Varastossa
1/4 in - 19 BSP
LDPE
11.0 mm
5.0 mm
BSP
0,1264 € - 0,3742 € 600 Varastossa
1/2 in - 14 BSP
LDPE
13.3 mm
7.3 mm
BSP
0,124 € - 0,138 € 83120 Varastossa
5/8 in - 14 BSP
LDPE
16.5 mm
10.5 mm
BSP
0,1313 € - 0,1459 € 98000 Varastossa
3/4 in - 14 BSP
LDPE
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,1073 € - 0,3005 € 99050 Varastossa
3/8 in - 19 BSP
LDPE
12.8 mm
6.8 mm
BSP
Tärinänestotulppa BSP LDPE Läpinäkyvä

10074657

Hinta-alue
0,106 € - 0,0952 €

Varastotasot
6056 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in - 19 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Materiaali
    LDPE
Tärinänestotulppa 1/2 in - 14 BSP 7.3 mm LDPE Läpinäkyvä

10074688

Hinta-alue
0,3742 € - 0,1264 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    7.3 mm
  • H
    13.3 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 14 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Materiaali
    LDPE
Tärinänestotulppa 5/8 in - 14 BSP 10.5 mm LDPE Läpinäkyvä

10074671

Hinta-alue
0,138 € - 0,124 €

Varastotasot
83120 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    10.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 14 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Materiaali
    LDPE
Tärinänestotulppa 3/4 in - 14 BSP 9.6 mm LDPE Läpinäkyvä

10074695

Hinta-alue
0,1459 € - 0,1313 €

Varastotasot
98000 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    9.6 mm
  • H
    15.6 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in - 14 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Materiaali
    LDPE
Tärinänestotulppa 3/8 in - 19 BSP 6.8 mm LDPE Läpinäkyvä

10074664

Hinta-alue
0,3005 € - 0,1073 €

Varastotasot
99050 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    6.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 19 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Materiaali
    LDPE