Valikko Haku

Tarkkuussäätimet - Kalteva pää

Kysy toimitusaikaa

Nämä kaltevan pään tarkkuussäätimet tarjoavat hienosäätökykyä ja mahdollistavat kohteen tarkan asemoinnin, kohdistuksen tai kalibroinnin. Säätimen ytimessä on kallistusmekanismi, joka mahdollistaa kokoonpanoalustan tarkan kulmasäädön.

Ne on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa on niukasti tilaa, ja niitä voidaan muokata optimaalisen suorituskyvyn ja haluttujen tulosten takaamisesi.

Kun se on säädetty, se pitää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana. Tämä on erityisen tärkeää, kun tärinä, ulkoiset voimat tai lämpötilan muutokset saattavat vaikuttaa asennukseen. Läsnä yleisesti elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Kun se on säädetty, se pitää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana.
  • Suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti.
  • Käytetään elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h2 Cıvata İçin d1 Materiaali d2 d3 h1 Osta
76,1575 € - 101,5365 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.0
M10
45.0
Ruostumaton teräs
11.0
M30x1.5
48.0
75,276 € - 100,368 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0
M16
58.0
Teräs
17.5
M40x1.5
62.0
55,7395 € - 74,3125 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
M6
25.0
Teräs
6.6
M15x1.0
26.0
64,3393 € - 85,7823 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
M24
58.0
Teräs
26.0
M40x1.5
53.0
64,3188 € - 85,7515 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.0
M10
45.0
Teräs
11.0
M30x1.5
48.0
87,0738 € - 116,0915 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
M20
58.0
Ruostumaton teräs
22.0
M40x1.5
53.0
58,4763 € - 77,9615 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0
M12
45.0
Teräs
13.5
M30x1.5
41.0
75,7885 € - 101,0445 € Kysy toimitusaikaa täältä
79.0
M16
45.0
Ruostumaton teräs
17.5
M30x1.5
54.0
122,549 € - 163,3953 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
M30
70.0
Ruostumaton teräs
33
M50x1.5
60.0
59,8088 € - 79,745 € Kysy toimitusaikaa täältä
79.0
M10
45.0
Teräs
11.0
M30x1.5
54.0
68,1113 € - 90,815 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0
M10
32.0
Teräs
11.0
M20x1.0
63.0
77,3978 € - 103,197 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
M4
25.0
Ruostumaton teräs
4.5
M15x1.0
50.0
62,8838 € - 83,845 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
M6
25.0
Ruostumaton teräs
6.6
M15x1.0
35.0
108,0453 € - 144,0535 € Kysy toimitusaikaa täältä
102.0
M16
58.0
Ruostumaton teräs
22.0
M40x1.5
70.0
173,8298 € - 231,773 € Kysy toimitusaikaa täältä
123.0
M20
70.0
Ruostumaton teräs
22.0
M50x1.5
83.0
66,1125 € - 88,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0
M6
32.0
Ruostumaton teräs
6.6
M20x1.0
43.0
98,0208 € - 130,6978 € Kysy toimitusaikaa täältä
123.0
M24
70.0
Teräs
26.0
M50x1.5
83.0
94,013 € - 125,3473 € Kysy toimitusaikaa täältä
61.0
M30
70.0
Teräs
39.0
M50x1.5
71.0
64,3188 € - 85,7515 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.0
M12
45.0
Teräs
13.5
M30x1.5
48.0
75,276 € - 100,368 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0
M24
58.0
Teräs
26.0
M40x1.5
62.0
  • / 6
Tarkkuudensäädin M10 45.0 48.0 Ruostumaton teräs

20200169

Hinta-alue
101,5365 € - 76,1575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Tarkkuudensäädin M16 58.0 62.0 Teräs

20200046

Hinta-alue
100,368 € - 75,276 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Tarkkuudensäädin M6 25.0 26.0 Teräs

20200466

Hinta-alue
74,3125 € - 55,7395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Tarkkuudensäädin M24 58.0 53.0 Teräs

20200527

Hinta-alue
85,7823 € - 64,3393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Tarkkuudensäädin M10 45.0 48.0 Teräs

20200015

Hinta-alue
85,7515 € - 64,3188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Tarkkuudensäädin M20 58.0 53.0 Ruostumaton teräs

20201470

Hinta-alue
116,0915 € - 87,0738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Tarkkuudensäädin M12 45.0 41.0 Teräs

20201234

Hinta-alue
77,9615 € - 58,4763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Tarkkuudensäädin M16 45.0 54.0 Ruostumaton teräs

20201807

Hinta-alue
101,0445 € - 75,7885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Tarkkuudensäädin M30 70.0 60.0 Ruostumaton teräs

20201517

Hinta-alue
163,3953 € - 122,549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33
Tarkkuudensäädin M10 45.0 54.0 Teräs

20200848

Hinta-alue
79,745 € - 59,8088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Tarkkuudensäädin M10 32.0 63.0 Teräs

20200978

Hinta-alue
90,815 € - 68,1113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Tarkkuudensäädin M4 25.0 50.0 Ruostumaton teräs

20201869

Hinta-alue
103,197 € - 77,3978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Tarkkuudensäädin M6 25.0 35.0 Ruostumaton teräs

20201760

Hinta-alue
83,845 € - 62,8838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Tarkkuudensäädin M16 58.0 70.0 Ruostumaton teräs

20201814

Hinta-alue
144,0535 € - 108,0453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Tarkkuudensäädin M20 70.0 83.0 Ruostumaton teräs

20202194

Hinta-alue
231,773 € - 173,8298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Tarkkuudensäädin M6 32.0 43.0 Ruostumaton teräs

20201777

Hinta-alue
88,15 € - 66,1125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Tarkkuudensäädin M24 70.0 83.0 Teräs

20200916

Hinta-alue
130,6978 € - 98,0208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Tarkkuudensäädin M30 70.0 71.0 Teräs

20200091

Hinta-alue
125,3473 € - 94,013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39.0
Tarkkuudensäädin M12 45.0 48.0 Teräs

20200022

Hinta-alue
85,7515 € - 64,3188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Tarkkuudensäädin M24 58.0 62.0 Teräs

20200060

Hinta-alue
100,368 € - 75,276 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0