Valikko Haku

Tarraliu'ut

Varastossa

Tarraliu'ut sopivat erinomaisesti puuhuonekalujen jalkoihin lattian suojaksi ja melun vähentämiseksi. Nämä liu'ut on valmistettu polytetrafluoroetyleenistä (PTFE); tämä materiaali liukuu tasaisesti ja on helppo kiinnittää liimataustan ansiosta.

  • Muodot: suorakaiden, pyöreä ja neliö
  • Väri: harmaa


Sarjanumero: SR1461

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Leveys Muoto Koko Paksuus Osta
0,2946 € - 0,369 € 7173 Varastossa
22.0 mm
Pyöreä
22.0 mm
6.4 mm
1,2756 € - 2,6788 € 13844 Varastossa
44.5 mm
Neliö
45.0 mm
7.1 mm
1,5717 € - 3,3006 € 540 Varastossa
Suorakulma
6.3 mm
0,4673 € - 0,4673 € 11231 Varastossa
Pyöreä
25.0 mm
6.7 mm
1,2096 € - 2,5403 € 1300 Varastossa
Suorakulma
6.3 mm
0,8153 € - 2,0127 € 423 Varastossa
Neliö
7.0 mm
0,4911 € - 0,6132 € 12445 Varastossa
Pyöreä
30.0 mm
6.5 mm
0,4602 € - 1,0491 € 80 Varastossa
25.4 mm
Neliö
24.0 mm
6.4 mm
0,609 € - 1,2789 € 340 Varastossa
25.4 mm
Suorakulma
24.0 mm
6.8 mm
2,1751 € - 2,1751 € 2804 Varastossa
65.0 mm
Pyöreä
65.0 mm
6.4 mm
0,8447 € - 0,9949 € 2832 Varastossa
Pyöreä
40.0 mm
6.3 mm
1,4734 € - 1,4734 € 2570 Varastossa
Pyöreä
50.0 mm
6.4 mm
1,4033 € - 2,9469 € 2160 Varastossa
Neliö
6.5 mm
10291887 0,2806 € - 0,3059 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
19.0 mm
4.3 mm
0,6876 € - 1,444 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
6.5 mm
Tarrapintainen tassu 22.0 mm 22.0 mm 0.250 in PTFE Väritön

10291894

Hinta-alue
0,369 € - 0,2946 €

Varastotasot
7173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko
    22.0 mm
  • Leveys
    22.0 mm
  • Paksuus
    6.4 mm
  • Tyyppi
    Round Stick-On Glide
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
Tarrapintainen tassu 45.0 mm 1.750 in 0.281 in PTFE Väritön

10292075

Hinta-alue
2,6788 € - 1,2756 €

Varastotasot
13844 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko
    45.0 mm
  • Leveys
    44.5 mm
  • Paksuus
    7.1 mm
  • Tyyppi
    Square Stick-On Glide
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
Tarrapintainen tassu 24.0 x 100.0 mm 6.3 mm PTFE

10292051

Hinta-alue
3,3006 € - 1,5717 €

Varastotasot
540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paksuus
    6.3 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926300090
Tarrapintainen tassu 25.0 mm 6.7 mm PTFE

10291900

Hinta-alue
0,4673 € - 0,4673 €

Varastotasot
11231 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko
    25.0 mm
  • Paksuus
    6.7 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926300090
Tarrapintainen tassu 19.0 x 70.0 mm 6.3 mm PTFE

10292099

Hinta-alue
2,5403 € - 1,2096 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paksuus
    6.3 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926300090
Tarrapintainen tassu 40.0 x 40.0 mm 7.0 mm PTFE

10292068

Hinta-alue
2,0127 € - 0,8153 €

Varastotasot
423 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paksuus
    7.0 mm
  • Muoto
    Neliö
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926300090
Tarrapintainen tassu 30.0 mm 6.5 mm PTFE

10291917

Hinta-alue
0,6132 € - 0,4911 €

Varastotasot
12445 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko
    30.0 mm
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926300090
Tarrapintainen tassu 24.0 mm 1.000 in 0.250 in PTFE Väritön

10292013

Hinta-alue
1,0491 € - 0,4602 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko
    24.0 mm
  • Leveys
    25.4 mm
  • Paksuus
    6.4 mm
  • Tyyppi
    Square Stick-On Glide
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
Tarrapintainen tassu 24.0 mm 1.000 in 0.267 in PTFE Väritön

10292020

Hinta-alue
1,2789 € - 0,609 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko
    24.0 mm
  • Leveys
    25.4 mm
  • Paksuus
    6.8 mm
  • Tyyppi
    Rectangular Stick-On Glide
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
Tarrapintainen tassu 65.0 mm 65.0 mm 0.250 in PTFE Väritön

10291948

Hinta-alue
2,1751 € - 2,1751 €

Varastotasot
2804 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko
    65.0 mm
  • Leveys
    65.0 mm
  • Paksuus
    6.4 mm
  • Tyyppi
    Round Stick-On Glide
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
Tarrapintainen tassu 40.0 mm 6.3 mm PTFE

10291924

Hinta-alue
0,9949 € - 0,8447 €

Varastotasot
2832 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko
    40.0 mm
  • Paksuus
    6.3 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926300090
Tarrapintainen tassu 50.0 mm 6.4 mm PTFE

10291931

Hinta-alue
1,4734 € - 1,4734 €

Varastotasot
2570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko
    50.0 mm
  • Paksuus
    6.4 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926300090
Tarrapintainen tassu 50.0 x 50.0 mm 6.5 mm PTFE

10292082

Hinta-alue
2,9469 € - 1,4033 €

Varastotasot
2160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Muoto
    Neliö
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926300090
Tarrapintainen tassu 19.0 mm 4.3 mm PTFE

10291887

Hinta-alue
0,3059 € - 0,2806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko
    19.0 mm
  • Paksuus
    4.3 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926300090
Tarrapintainen tassu 30.0 x 30.0 mm 6.5 mm PTFE

10292037

Hinta-alue
1,444 € - 0,6876 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Muoto
    Neliö
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926300090