Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Series Code :SR2001
Sarjanumero: SR2001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Koukun materiaali | Väri | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | With Buckle? | With Screw Hole? | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0379 € - 1,1532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Oranssi
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 1,1969 € - 1,3299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Valkoinen
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 1,2905 € - 1,4339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Keltainen
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 0,7264 € - 0,8071 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Musta
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ei
|
|
||
| 1,0379 € - 1,1532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Sininen
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 10000 Varastossa |
PE;PP
|
Musta
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
|||
| 0,6586 € - 0,7318 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Sininen
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 1,1033 € - 1,2259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Punainen
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 0,7602 € - 0,8433 € | 5086 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 0,673 € - 0,7479 € | 33968 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 1,3136 € - 1,4596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Vihreä
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 3,1749 € - 3,5277 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Oranssi
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 2,5501 € - 2,8334 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Punainen
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 1,3776 € - 1,5307 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Valkoinen
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 0,5803 € - 0,6448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Keltainen
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 1,1805 € - 1,3117 € | 7660 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 1,2232 € - 1,3591 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Sininen
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 0,8388 € - 0,9321 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Vihreä
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 0,7339 € - 0,8155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Oranssi
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 1,0379 € - 1,1532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Valkoinen
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa