Valikko Haku

Tarranauhasiteet

Varastossa

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Series Code :SR2001

Sarjanumero: SR2001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
89 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Koukun materiaali Väri Kokonaispituus Kokonaisleveys With Buckle? With Screw Hole? Osta
0,7768 € - 0,8631 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
229.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,9468 € - 2,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
PE;PP
Musta
325.0 mm
25.0 mm
Ei
Kyllä
1,1677 € - 1,2974 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Valkoinen
305.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,2591 € - 1,399 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Keltainen
330.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,266 € - 1,4067 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Valkoinen
381.0 mm
38.1 mm
Ei
Ei
3,0975 € - 3,4416 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Keltainen
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,344 € - 1,4933 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Musta
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
3,0975 € - 3,4416 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
0,6566 € - 0,7297 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
Musta
125.0 mm
12.0 mm
Ei
Ei
1,2816 € - 1,424 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
381.0 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,1677 € - 1,2975 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
305.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,2591 € - 1,399 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
330.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
0,6752 € - 0,7502 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Valkoinen
152.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
0,6425 € - 0,7139 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Sininen
152.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
0,716 € - 0,7956 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Keltainen
203.2 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
3 Varastossa
PE;PP
Musta
225.0 mm
25.0 mm
Ei
Kyllä
3,0975 € - 3,4416 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
2,4879 € - 2,7643 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,344 € - 1,4933 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Valkoinen
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
2,9043 € - 3,227 € 147 Varastossa
LDPE
Valkoinen
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
  • / 5
Nippuside 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Vihreä

10645062

Hinta-alue
0,8631 € - 0,7768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Musta

10166796

Hinta-alue
2,1478 € - 1,9468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    PE;PP
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Valkoinen

10166529

Hinta-alue
1,2974 € - 1,1677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Keltainen

10166598

Hinta-alue
1,399 € - 1,2591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Valkoinen

10166178

Hinta-alue
1,4067 € - 1,266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Keltainen

10639436

Hinta-alue
3,4416 € - 3,0975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 38.1 mm 229.0 mm Nailonkuitutarranauha Musta

10560464

Hinta-alue
1,4933 € - 1,344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Vihreä

10166215

Hinta-alue
3,4416 € - 3,0975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Musta

10253670

Hinta-alue
0,7297 € - 0,6566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    Nailon
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Vihreä

10639511

Hinta-alue
1,424 € - 1,2816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Oranssi

10633496

Hinta-alue
1,2975 € - 1,1677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Punainen

10166574

Hinta-alue
1,399 € - 1,2591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Valkoinen

10166659

Hinta-alue
0,7502 € - 0,6752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Sininen

10166611

Hinta-alue
0,7139 € - 0,6425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Keltainen

10166741

Hinta-alue
0,7956 € - 0,716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 225.0 mm 60.0 mm Musta

10166789


Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    PE;PP
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Oranssi

10166222

Hinta-alue
3,4416 € - 3,0975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Punainen

10636039

Hinta-alue
2,7643 € - 2,4879 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 38.1 mm 229.0 mm 54.4 mm Valkoinen

10560488

Hinta-alue
1,4933 € - 1,344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Valkoinen

10166291

Hinta-alue
3,227 € - 2,9043 €

Varastotasot
147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie