Valikko Haku

Tarranauhasiteet

Varastossa

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Series Code :SR2001

Sarjanumero: SR2001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
89 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Koukun materiaali Väri Kokonaispituus Kokonaisleveys With Buckle? With Screw Hole? Osta
1,1517 € - 1,2797 € 7660 Varastossa
LDPE
Musta
304.8 mm
25.4 mm
Ei
Kyllä
0,6425 € - 0,7139 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Sininen
152.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
2,4879 € - 2,7643 € 3 Varastossa
LDPE
Musta
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,266 € - 1,4067 € 12 Varastossa
LDPE
Musta
381.0 mm
38.1 mm
Ei
0,7417 € - 0,8227 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
Musta
135.0 mm
12.0 mm
Ei
Ei
0,6805 € - 0,7561 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Sininen
152.4 mm
19.1 mm
Ei
Ei
1,1988 € - 1,332 € 1 Varastossa
LDPE
Punainen
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
1,2816 € - 1,424 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
381.0 mm
38.1 mm
Ei
Ei
3 Varastossa
PE;PP
Musta
225.0 mm
25.0 mm
Ei
Kyllä
2,1643 € - 2,4047 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Keltainen
381.0 mm
38.1 mm
Ei
Ei
0,716 € - 0,7956 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
203.2 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
0,6425 € - 0,7139 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
152.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
1,1934 € - 1,326 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Sininen
330.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
0,8184 € - 0,9093 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
152.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
1,1677 € - 1,2975 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
305.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,259 € - 1,3989 € 6 Varastossa
LDPE
Valkoinen
330.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
0,7768 € - 0,8631 € 20 Varastossa
LDPE
Punainen
229.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,1677 € - 1,2975 € 28 Varastossa
LDPE
Keltainen
304.8 mm
25.4 mm
Ei
Kyllä
0,6425 € - 0,7139 € 7 Varastossa
LDPE
Musta
152.4 mm
25.4 mm
Ei
1,2591 € - 1,399 € 80 Varastossa
LDPE
Vihreä
330.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
  • / 5
Nippuside 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Musta

10166482

Hinta-alue
1,2797 € - 1,1517 €

Varastotasot
7660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Sininen

10166611

Hinta-alue
0,7139 € - 0,6425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Musta

10166253

Hinta-alue
2,7643 € - 2,4879 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm Nailonkuitutarranauha Musta

10166161

Hinta-alue
1,4067 € - 1,266 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • With Buckle?
    Ei
Nippuside 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Musta

10253687

Hinta-alue
0,8227 € - 0,7417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    Nailon
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm Sininen

10166369

Hinta-alue
0,7561 € - 0,6805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 38.1 mm 229.0 mm 54.4 mm Punainen

10166338

Hinta-alue
1,332 € - 1,1988 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Vihreä

10639511

Hinta-alue
1,424 € - 1,2816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 225.0 mm 60.0 mm Musta

10166789


Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    PE;PP
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Keltainen

10166185

Hinta-alue
2,4047 € - 2,1643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Oranssi

10166710

Hinta-alue
0,7956 € - 0,716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Oranssi

10166635

Hinta-alue
0,7139 € - 0,6425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Sininen

10166550

Hinta-alue
1,326 € - 1,1934 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Vihreä

10166628

Hinta-alue
0,9093 € - 0,8184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Punainen

10635988

Hinta-alue
1,2975 € - 1,1677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Valkoinen

10166581

Hinta-alue
1,3989 € - 1,259 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Punainen

10639535

Hinta-alue
0,8631 € - 0,7768 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside
Nippuside 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Keltainen

10166536

Hinta-alue
1,2975 € - 1,1677 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 12.7 mm 152.4 mm Nailonkuitutarranauha Musta

10166604

Hinta-alue
0,7139 € - 0,6425 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • With Buckle?
    Ei
Nippuside 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Vihreä

10636015

Hinta-alue
1,399 € - 1,2591 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Vakioside