These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Series Code :SR2001
Sarjanumero: SR2001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Koukun materiaali | Väri | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | With Buckle? | With Screw Hole? | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5661 € - 0,6291 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Keltainen
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
1,1517 € - 1,2797 € | 7660 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
3,2916 € - 3,6573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Punainen
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
0,9589 € - 1,0655 € | 10 Varastossa |
LDPE
|
Vihreä
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
0,8533 € - 0,9481 € | 11 Varastossa |
LDPE
|
Punainen
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
1,1988 € - 1,332 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Oranssi
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
1,0126 € - 1,1251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Oranssi
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
1,1677 € - 1,2975 € | 28 Varastossa |
LDPE
|
Keltainen
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
1,1988 € - 1,332 € | 520 Varastossa |
LDPE
|
Keltainen
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
2,1643 € - 2,4047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Keltainen
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
0,9543 € - 1,0604 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Sininen
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
1,0126 € - 1,1251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Valkoinen
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
0,9815 € - 1,0906 € | 5 Varastossa |
LDPE
|
Punainen
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
0,8184 € - 0,9093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Keltainen
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
1,259 € - 1,3989 € | 6 Varastossa |
LDPE
|
Valkoinen
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
0,6425 € - 0,7139 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Oranssi
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
0,692 € - 0,7689 € | 10 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
9 in
228.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
0,7768 € - 0,8631 € | 20 Varastossa |
LDPE
|
Punainen
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
1,2816 € - 1,424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Punainen
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
0,8719 € - 0,9676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon
|
Musta
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa