Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Pohjan tyyppi | Väri | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,378 € - 43,7534 € | 8 Varastossa |
M16
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.953 in
75.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 32,3191 € - 35,9101 € | 23 Varastossa |
M12
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
4.921 in
125.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10300152 | 97,8164 € - 114,7753 € | 2 Varastossa |
M12
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
| 55,7825 € - 61,9806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 60,7803 € - 76,6589 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs;Nitriilikumi
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 50,987 € - 56,6522 € | 16 Varastossa |
M16
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 55,5579 € - 74,0526 € | 3 Varastossa |
M12
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 41,2958 € - 45,8842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Metal Swivel
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ruostumaton teräs;Niukkahiilinen teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 31,247 € - 34,7189 € | 24 Varastossa |
M12
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.953 in
75.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 20,5699 € - 22,8554 € | 21 Varastossa |
M10
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.953 in
75.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,3649 € - 21,5166 € | 84 Varastossa |
M8
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 37,8876 € - 42,0974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Metal Swivel
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ruostumaton teräs;Niukkahiilinen teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 85,9295 € - 95,4818 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 51,352 € - 57,0578 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 59,1929 € - 78,908 € | 26 Varastossa |
M16
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs;Nitriilikumi
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 112,5267 € - 125,0235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 33,0288 € - 36,6987 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
6.299 in
160.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 25,6938 € - 34,1985 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20 x 2.5
|
Muovinen kääntyvä
|
Kupari
|
2.008 in
51.0 mm
|
Teräs
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 6,4617 € - 8,6006 € | 8 Varastossa |
M8 x 1.25
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
1.252 in
31.8 mm
|
Teräs
|
|
||
| 31,1261 € - 41,4288 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24 x 3.0
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
4.252 in
108.0 mm
|
Teräs
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa