Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Pohjan tyyppi | Väri | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,665 € - 43,665 € | 2 Varastossa |
M16
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
29,3226 € - 61,5776 € | 35 Varastossa |
M10
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.953 in
75.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
28,0067 € - 58,8141 € | 28 Varastossa |
M8
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
58,0339 € - 58,0339 € | 8 Varastossa |
M20
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
39,6374 € - 39,6374 € | 8 Varastossa |
M12
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
32,5659 € - 68,3885 € | 27 Varastossa |
M10
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.953 in
75.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
39,378 € - 43,7534 € | 8 Varastossa |
M16
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.953 in
75.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
32,3191 € - 35,9101 € | 23 Varastossa |
M12
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
4.921 in
125.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
33,0288 € - 36,6987 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
6.299 in
160.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
112,5267 € - 125,0235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
55,5579 € - 74,0526 € | 11 Varastossa |
M12
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20,5699 € - 22,8554 € | 51 Varastossa |
M10
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.953 in
75.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
37,8876 € - 42,0974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Metal Swivel
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ruostumaton teräs;Niukkahiilinen teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
51,352 € - 57,0578 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
59,1929 € - 78,908 € | 26 Varastossa |
M16
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs;Nitriilikumi
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
50,987 € - 56,6522 € | 16 Varastossa |
M16
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
19,3649 € - 21,5166 € | 84 Varastossa |
M8
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
41,2958 € - 45,8842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Metal Swivel
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ruostumaton teräs;Niukkahiilinen teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
85,9295 € - 95,4818 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
10300152 | 97,8164 € - 114,7753 € | 2 Varastossa |
M12
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa