Valikko Haku

Tasausjalat - pultattavat/matala profiili

Varastossa

Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
69 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Väri Kierteen pituus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
6,0377 € - 6,0377 € 2320 Varastossa
M10
Jäykkä muovi
Musta
60.0 mm
Polyamidi;Niukkahiilinen teräs
70.0 mm
77,1098 € - 172,817 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Jäykkä muovi
Musta
75.0 mm
ENP niukkahiilinen teräs
70.0 mm
113,9676 € - 126,6351 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
Metallinen kääntyvä
Kromi
200.0 mm
Ruostumaton teräs
120.0 mm
28,658 € - 60,1819 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Metallinen kääntyvä
Kromi
60.0 mm
Niukkahiilinen teräs
50.0 mm
35,3307 € - 35,3307 € 32 Varastossa
M12
Metallinen kääntyvä
Kromi
150.0 mm
Niukkahiilinen teräs
60.0 mm
41,485 € - 55,3089 € 2 Varastossa
M16
Metallinen kääntyvä
Kromi
150.0 mm
Ruostumaton teräs
80.0 mm
62,4735 € - 83,3157 € 8 Varastossa
M20
Metallinen kääntyvä
Kromi
150.0 mm
Ruostumaton teräs
100.0 mm
5,1615 € - 5,4216 € 2673 Varastossa
M10
Jäykkä muovi
Musta
20.0 mm
BZP teräsnasta;muovi
70.0 mm
8,0503 € - 8,0503 € 5000 Varastossa
M12
Jäykkä muovi
Musta
80.0 mm
Polypropeeni;teräs
70.0 mm
55,7825 € - 61,9806 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Metallinen kääntyvä
Kromi
150.0 mm
Ruostumaton teräs
100.0 mm
60,7803 € - 76,6589 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Metallinen kääntyvä
Kromi
92.0 mm
Ruostumaton teräs;Nitriilikumi
100.0 mm
31,247 € - 34,7189 € 24 Varastossa
M12
Metallinen kääntyvä
Kromi
75.0 mm
Ruostumaton teräs
55.0 mm
75,0133 € - 78,9804 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
Metallinen kääntyvä
Kromi
51.0 mm
Ruostumaton teräs
76.0 mm
6,4617 € - 8,6006 € 8 Varastossa
M8 X 1.25
Metallinen kääntyvä
Kromi
31.8 mm
Teräs
5,498 € - 7,3178 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 X 1.0
Metallinen kääntyvä
Kromi
25.4 mm
Teräs
19.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8 X 1.25
Metallinen kääntyvä
Kupari
31.8 mm
Teräs
25.4 mm
30,447 € - 40,525 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.75
Metallinen kääntyvä
Kromi
51.0 mm
Ruostumaton teräs
48.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.75
Metallinen kääntyvä
Kupari
51.0 mm
Teräs
48.0 mm
78,5796 € - 82,7337 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
Metallinen kääntyvä
Kromi
51.0 mm
Ruostumaton teräs
76.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8 X 1.25
Metallinen kääntyvä
Kromi
31.8 mm
Ruostumaton teräs
25.4 mm
  • / 4
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M10 60.0 mm Musta

10380598

Hinta-alue
6,0377 € - 6,0377 €

Varastotasot
2320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M16 75.0 mm Musta

10378014

Hinta-alue
172,817 € - 77,1098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Kierteen pituus
    75.0 mm
Matalan profiilin laitejalat 120.0 mm M24 200.0 mm Kromi

10300268

Hinta-alue
126,6351 € - 113,9676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
Matalan profiilin laitejalat 50.0 mm M8 60.0 mm Kromi

10300275

Hinta-alue
60,1819 € - 28,658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Matalan profiilin laitejalat 60.0 mm M12 150.0 mm Kromi

10300299

Hinta-alue
35,3307 € - 35,3307 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
Matalan profiilin laitejalat 80.0 mm M16 150.0 mm Kromi

10300244

Hinta-alue
55,3089 € - 41,485 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
Matalan profiilin laitejalat 100.0 mm M20 150.0 mm Kromi

10300251

Hinta-alue
83,3157 € - 62,4735 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M10 20.0 mm Musta

10380581

Hinta-alue
5,4216 € - 5,1615 €

Varastotasot
2673 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M12 80.0 mm Musta

10380604

Hinta-alue
8,0503 € - 8,0503 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M20 150.0 mm Kromi

10253373

Hinta-alue
61,9806 € - 55,7825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
Hygieeniset säädettävät laitejalat 100.0 mm M20 92.0 mm Kromi

10300206

Hinta-alue
76,6589 € - 60,7803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    92.0 mm
Kestävät säädeltävät laitejalat 55.0 mm M12 75.0 mm Kromi

10253311

Hinta-alue
34,7189 € - 31,247 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    55.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    75.0 mm
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Ruostumaton teräs

10633847

Hinta-alue
78,9804 € - 75,0133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kromi

10158241

Hinta-alue
8,6006 € - 6,4617 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    31.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    49.6 mm
Laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 317.5 kg Teräs

10635797

Hinta-alue
7,3178 € - 5,498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 X 1.0
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
Säädettävät laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kupari

10158395


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Pohjan halkaisija
    25.4 mm
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    31.8 mm
Laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 1700.9 kg Ruostumaton teräs

10637951

Hinta-alue
40,525 € - 30,447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Kupari

10158456


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Ruostumaton teräs

10630426

Hinta-alue
82,7337 € - 78,5796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kromi

10158418


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Pohjan halkaisija
    25.4 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    31.8 mm