Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Pohjan tyyppi | Väri | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 X 1.25
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 X 1.0
|
Metallinen kääntyvä
|
Kupari
|
1 in
25.4 mm
|
Teräs
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.75
|
Metallinen kääntyvä
|
Kupari
|
2.008 in
51.0 mm
|
Teräs
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.008 in
51.0 mm
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 X 1.25
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 2.0
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.008 in
51.0 mm
|
Teräs
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 X 1.0
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
1 in
25.4 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.75
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.008 in
51.0 mm
|
Teräs
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 X 1.25
|
Metallinen kääntyvä
|
Kromi
|
1.252 in
31.8 mm
|
Teräs
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa