Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. H7 l3 stroke l1 min l1 max l2 d3 d2 Osta
191,06 € - 238,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
245.0
500.0
745.0
108.0
52.0
50.0
116,69 € - 145,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
105.0
250.0
355.0
56.0
26.0
25.0
122,67 € - 153,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
152,18 € - 190,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
50.0
250.0
300.0
82.0
42.0
42.0
183,07 € - 228,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
65.0
310.0
375.0
108.0
52.0
50.0
134,79 € - 168,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
70.0
250.0
320.0
74.0
37.0
36.0
126,09 € - 157,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
210.0
380.0
590.0
68.0
32.0
32.0
112,66 € - 140,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
45.0
180.0
225.0
56.0
26.0
25.0
126,09 € - 157,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
100.0
250.0
350.0
68.0
32.0
32.0
118,02 € - 147,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
140.0
280.0
420.0
56.0
26.0
25.0
122,67 € - 153,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
30.0
190.0
220.0
68.0
32.0
32.0
183,07 € - 228,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
50.0
295.0
345.0
108.0
52.0
50.0
191,06 € - 238,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
120.0
380.0
500.0
108.0
52.0
50.0
152,18 € - 190,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
70.0
270.0
340.0
82.0
42.0
42.0
116,69 € - 145,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
70.0
200.0
270.0
56.0
26.0
25.0
175,66 € - 219,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
240.0
470.0
710.0
95.0
47.0
45.0
116,69 € - 145,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
60.0
200.0
260.0
60.0
29.0
28.0
175,66 € - 219,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
100.0
330.0
430.0
95.0
47.0
45.0
116,69 € - 145,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
80.0
220.0
300.0
56.0
26.0
25.0
126,09 € - 157,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
115.0
275.0
390.0
68.0
32.0
32.0
  • / 4
Teleskooppinen yleispätevä nivel 25.0 500.0 745.0 Teräs

20214081

Hinta-alue
238,82 € - 191,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    745.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 250.0 355.0 Teräs

20214432

Hinta-alue
145,86 € - 116,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    355.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 16.0 210.0 250.0 Teräs

20213930

Hinta-alue
153,34 € - 122,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 20.0 250.0 300.0 Teräs

20213893

Hinta-alue
190,23 € - 152,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    300.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 25.0 310.0 375.0 Teräs

20213954

Hinta-alue
228,84 € - 183,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    310.0
  • l1 max
    375.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 18.0 250.0 320.0 Teräs

20214562

Hinta-alue
168,49 € - 134,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    320.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 16.0 380.0 590.0 Teräs

20214067

Hinta-alue
157,61 € - 126,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    590.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 180.0 225.0 Teräs

20213923

Hinta-alue
140,82 € - 112,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    225.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 16.0 250.0 350.0 Teräs

20214531

Hinta-alue
157,61 € - 126,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 280.0 420.0 Teräs

20214012

Hinta-alue
147,52 € - 118,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    280.0
  • l1 max
    420.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 16.0 190.0 220.0 Teräs

20213886

Hinta-alue
153,34 € - 122,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    190.0
  • l1 max
    220.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 25.0 295.0 345.0 Teräs

20213909

Hinta-alue
228,84 € - 183,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    295.0
  • l1 max
    345.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 25.0 380.0 500.0 Teräs

20214708

Hinta-alue
238,82 € - 191,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    500.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 20.0 270.0 340.0 Teräs

20213947

Hinta-alue
190,23 € - 152,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    340.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 200.0 270.0 Teräs

20213978

Hinta-alue
145,86 € - 116,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    270.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 22.0 470.0 710.0 Teräs

20214692

Hinta-alue
219,58 € - 175,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    470.0
  • l1 max
    710.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 14.0 200.0 260.0 Teräs

20214463

Hinta-alue
145,86 € - 116,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    260.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 22.0 330.0 430.0 Teräs

20214678

Hinta-alue
219,58 € - 175,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    430.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 220.0 300.0 Teräs

20214425

Hinta-alue
145,86 € - 116,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 16.0 275.0 390.0 Teräs

20214548

Hinta-alue
157,61 € - 126,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    275.0
  • l1 max
    390.0