Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. H7 l3 stroke l1 min l1 max l2 d3 d2 Osta
221,90 € - 277,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
220.0
500.0
720.0
122.0
58.0
58.0
109,33 € - 136,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
30.0
140.0
170.0
48.0
22.0
22.0
  • / 4
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 500.0 720.0 Teräs

20214777

Hinta-alue
277,37 € - 221,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    720.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 10.0 140.0 170.0 Teräs

20213862

Hinta-alue
136,66 € - 109,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    140.0
  • l1 max
    170.0