Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5616 ,SR5626, SR5693
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0299 € - 39,4465 € | 69 Varastossa | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
 | 
120.0 kg
 
120.0 kg
 | ||
| 76,2862 € - 80,2977 € | 4 Varastossa | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
Kalustepyörä Asennuslevyllä
 |  | ||
| 65,7989 € - 65,7989 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
 |  | ||
| 29,0933 € - 29,0933 € | 82 Varastossa | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
 |  | ||
| 27,1081 € - 27,1081 € | 192 Varastossa | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
 | 
180.0 kg
 
180.0 kg
 | ||
| 62,5131 € - 65,7989 € | 8 Varastossa | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Kalustepyörä Asennuslevyllä
 |  | ||
| 10,4599 € - 19,5795 € | 110 Varastossa | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Kalustepyörä Asennuslevyllä
 | 
100.0 kg
 
100.0 kg
 | ||
| 16,6619 € - 16,6619 € | 40 Varastossa | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Kalustepyörä Asennuslevyllä
 | 
150.0 kg
 
150.0 kg
 | ||
| 15,0464 € - 28,1185 € | 65 Varastossa | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
 |  | ||
| 11,5415 € - 21,5633 € | 703 Varastossa | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Kalustepyörä Asennuslevyllä
 | 
120.0 kg
 
120.0 kg
 | ||
| 10283424 | 8,6664 € - 18,1994 € | 86 Varastossa | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Kalustepyörä kierretapilla
 | 
60.0 kg
 
60.0 kg
 | |
| 76,2862 € - 80,2977 € | 2 Varastossa | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
 |  | ||
| 16,4292 € - 51,0619 € | 13 Varastossa | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
 |  | ||
| 10,9391 € - 28,7223 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Kalustepyörä kierretapilla
 | 
80.0 kg
 
80.0 kg
 | ||
| 7,9133 € - 16,6181 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
Kalustepyörä kierretapilla
 | 
60.0 kg
 
60.0 kg
 | ||
| 5,5722 € - 11,7017 € | 130 Varastossa | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Kalustepyörä kierretapilla
 | 
55.0 kg
 
55.0 kg
 | ||
| 9,1729 € - 22,6558 € | 32 Varastossa | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Kalustepyörä kierretapilla
 | 
80.0 kg
 
80.0 kg
 | ||
| 9,5837 € - 18,6882 € | 46 Varastossa | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
 | 
60.0 kg
 
60.0 kg
 | ||
| 15,6214 € - 31,9999 € | 4 Varastossa | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
 | 
80.0 kg
 
80.0 kg
 | ||
| 8,1324 € - 15,7843 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
 | 
60.0 kg
 
60.0 kg
 | ||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa