Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5616 ,SR5626, SR5693
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,4429 € - 38,3827 € | 23 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 17,0179 € - 33,1787 € | 14 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 9,5837 € - 18,6882 € | 47 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 170,8226 € - 532,3842 € | 4 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
| 12,8832 € - 27,0547 € | 74 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 67,8252 € - 211,3781 € | 6 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 10,5831 € - 20,6145 € | 225 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,7633 € - 13,858 € | 838 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 143,6323 € - 447,5972 € | 4 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 18,4828 € - 36,0251 € | 12 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 37,3764 € - 80,8481 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 59,5147 € - 156,2335 € | 4 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
600.0 kg
600.0 kg
|
||
| 23,7675 € - 51,4644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.087 in
180.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 7,1877 € - 14,0017 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 10,5694 € - 22,1958 € | 160 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 14,5124 € - 28,2911 € | 78 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 13,8416 € - 26,9397 € | 35 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 26,9438 € - 83,9532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
| 4,4495 € - 8,6828 € | 422 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 144,0978 € - 449,0347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa