Valikko Haku

Teolliset laitepyörät

Varastossa

Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.

Sarjanumero: SR5616 ,SR5626, SR5693

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
155 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Kuormituskapasiteetti Osta
13,3624 € - 13,3624 € 49 Varastossa
100.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
11,5538 € - 11,5538 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
14,7589 € - 27,5723 € 15 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
11,5415 € - 21,5633 € 42 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
15,5803 € - 29,1248 € 1 Varastossa
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
80.0 kg
11,8974 € - 11,8974 € 353 Varastossa
80.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
14,8136 € - 29,1248 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
80.0 kg
8,3925 € - 8,3925 € 179 Varastossa
80.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
50.0 kg
21,7413 € - 24,1509 € 4 Varastossa
200.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
205.0 kg
7,4479 € - 7,4479 € 8 Varastossa
100.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
70.0 kg
20,9472 € - 65,0637 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
80.0 kg
16,8399 € - 16,8399 € 12 Varastossa
150.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
140.0 kg
14,7589 € - 27,5723 € 28 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
15,1285 € - 28,3198 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
15,1285 € - 28,3198 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
20,9472 € - 65,0637 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
80.0 kg
9,6932 € - 20,1545 € 53 Varastossa
125.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
150.0 kg
5,4627 € - 10,6379 € 329 Varastossa
60.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
7,1877 € - 14,0017 € 37 Varastossa
75.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
14,2934 € - 26,7385 € 9 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
100.0 kg
  • / 8
Laitepyörä 100.0 mm 70.0 kg Ruuvikiinnitys 97.0 mm Musta

10269930

Hinta-alue
13,3624 € - 13,3624 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kalustepyörä - kääntyvä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Muovi

10645611

Hinta-alue
11,5538 € - 11,5538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kalustepyörä - kääntyvä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Muovi

10276563

Hinta-alue
27,5723 € - 14,7589 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kalustepyörä - kääntyvä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Muovi

10276280

Hinta-alue
21,5633 € - 11,5415 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kalustepyörä - kääntyvä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Muovi

10276310

Hinta-alue
29,1248 € - 15,5803 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 80.0 mm 50.0 kg Ruuvikiinnitys 97.0 mm Musta

10269923

Hinta-alue
11,8974 € - 11,8974 €

Varastotasot
353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kalustepyörä - kääntyvä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Muovi

10276303

Hinta-alue
29,1248 € - 14,8136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 80.0 mm 50.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10269862

Hinta-alue
8,3925 € - 8,3925 €

Varastotasot
179 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kiinteälevyinen rullapyörä 200.0 mm 50.0 mm Musta

10269855

Hinta-alue
24,1509 € - 21,7413 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kiinteälevyinen rullapyörä 100.0 mm 30.0 mm Musta

10269817

Hinta-alue
7,4479 € - 7,4479 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kalustepyörä - kääntyvä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Muovi

10276600

Hinta-alue
65,0637 € - 20,9472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 150.0 mm 140.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10269893

Hinta-alue
16,8399 € - 16,8399 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kalustepyörä - kääntyvä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Muovi

10276570

Hinta-alue
27,5723 € - 14,7589 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kalustepyörä - kääntyvä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Muovi

10276594

Hinta-alue
28,3198 € - 15,1285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kalustepyörä - kääntyvä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Muovi

10276587

Hinta-alue
28,3198 € - 15,1285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kalustepyörä - kääntyvä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Muovi

10276617

Hinta-alue
65,0637 € - 20,9472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 125.0 mm 150.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10278086

Hinta-alue
20,1545 € - 9,6932 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10269046

Hinta-alue
10,6379 € - 5,4627 €

Varastotasot
329 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 75.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10269053

Hinta-alue
14,0017 € - 7,1877 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 80.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10278062

Hinta-alue
26,7385 € - 14,2934 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä