Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5616 ,SR5626, SR5693
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1302 € - 24,8697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.921 in
125.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4,6549 € - 9,0853 € | 136 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 8,5158 € - 16,6181 € | 3 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 5,7502 € - 11,7879 € | 19 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,7069 € - 18,1707 € | 37 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 65,5251 € - 204,1903 € | 12 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 7,7217 € - 15,0368 € | 29 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,9276 € - 13,4842 € | 1510 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 7,5711 € - 14,1455 € | 110 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 116,9348 € - 364,4202 € | 7 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 26,9438 € - 83,9532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
| 23,1514 € - 45,1104 € | 14 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 76,2588 € - 237,6566 € | 12 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 17,0179 € - 33,1787 € | 14 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 15,4297 € - 30,0736 € | 32 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 8,0229 € - 16,8481 € | 135 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 16,4429 € - 38,3827 € | 23 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10,5694 € - 23,3746 € | 59 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 104,2433 € - 145,9324 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 17,1137 € - 35,9388 € | 6 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa