Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5616 ,SR5626, SR5693
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170,8226 € - 532,3842 € | 4 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
| 34,8983 € - 75,5579 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.087 in
180.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 14,5124 € - 28,2911 € | 78 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 9,5837 € - 18,6882 € | 47 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 18,6471 € - 65,0637 € | 8 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
| 17,0726 € - 35,8526 € | 229 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
| 10,0491 € - 21,1033 € | 43 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
|
||
| 24,7259 € - 77,0817 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
71.4 kg
71.4 kg
|
||
| 143,6323 € - 447,5972 € | 4 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 37,3764 € - 80,8481 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 20,1531 € - 39,274 € | 129 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 10,5694 € - 22,1958 € | 160 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 16,7441 € - 35,1626 € | 45 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 26,6563 € - 55,9784 € | 6 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 26,3551 € - 57,0134 € | 4 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 23,7675 € - 51,4644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.087 in
180.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 8,3104 € - 16,1868 € | 10 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 31,3934 € - 31,3934 € | 10 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 18,4828 € - 36,0251 € | 12 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 18,0995 € - 35,2201 € | 25 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa