Kuusikulmaiset teräsmutterit tarjoavat vankan pidon ja estävät tärinän tai liikkeen aiheuttamaa löystymistä. Ne on helppo kiristää ja löysätä tavallisella kiintoavaimella tai pihdeillä. Kuusikulmaiset teräsmutterit tarjoavat vankan pidon ja estävät tärinän tai liikkeen aiheuttamaa löystymistä. Ne on helppo kiristää ja löysätä tavallisella kiintoavaimella tai pihdeillä. Niitä käytetään teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettujen lyijyruuvien kanssa tarjoamaan matalat kiertonopeudet, manuaalisen hallinnan, kiinnitys- tai lukitustoimet ja rakenteen painon vastaanoton.
Materiaalinsa ansiosta niitä käytetään kohteissa, joissa tarvitaan vahvuutta ja kestävyyttä, mutta ne vaativat voitelua, jotta mutteri ei tartu ruuviin.
Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä kuusikulmaisia teräsmuttereita.
Huomaa: teräs-teräskontaktipinnat eivät sovi moottoriavusteiseen liikkeeseen
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1338
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Nousu | Kierteen suunta | Lähtöjen määrä | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8868 € - 11,8464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR14 x 6
|
22.0
|
14.0
|
6.0
|
Oikeakätinen
|
2.0
|
||
| 163,5593 € - 192,4192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR50 x 8
|
75.0
|
50.0
|
8.0
|
Vasenkätinen
|
1.0
|
||
| 30,463 € - 40,6197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Oikeakätinen
|
1.0
|
||
| 11,8798 € - 15,8424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Oikeakätinen
|
1.0
|
||
| 8,9483 € - 11,929 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Vasenkätinen
|
1.0
|
||
| 17,1688 € - 22,8913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Vasenkätinen
|
1.0
|
||
| 21,238 € - 28,3136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Oikeakätinen
|
1.0
|
||
| 13,0585 € - 17,4101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Vasenkätinen
|
1.0
|
||
| 7,0418 € - 9,3946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Oikeakätinen
|
1.0
|
||
| 154,98 € - 182,3291 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR60 x 9
|
90.0
|
60.0
|
9.0
|
Oikeakätinen
|
1.0
|
||
| 4,0795 € - 5,434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Oikeakätinen
|
1.0
|
||
| 4,1513 € - 5,5283 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Oikeakätinen
|
1.0
|
||
| 42,9168 € - 57,2283 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR40 x 14
|
60.0
|
40.0
|
14.0
|
Oikeakätinen
|
2.0
|
||
| 8,9483 € - 11,929 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Oikeakätinen
|
1.0
|
||
| 6,355 € - 8,4752 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR12 x 6
|
19.0
|
12.0
|
6.0
|
Oikeakätinen
|
2.0
|
||
| 5,6888 € - 7,5912 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Oikeakätinen
|
1.0
|
||
| 7,3595 € - 9,8072 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Vasenkätinen
|
1.0
|
||
| 15,3648 € - 20,4867 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Vasenkätinen
|
1.0
|
||
| 10,5063 € - 14,0036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Vasenkätinen
|
1.0
|
||
| 15,2008 € - 20,2627 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Vasenkätinen
|
1.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa