Valikko Haku

Tiivistemutterit

Varastossa

Integraalisissa tiivistemuttereissa on integroitu tiivistysominaisuus, jossa yhdistyy mutterin toiminnallisuus ja tiivistyskomponentti. Nämä mutterit tarjoavat luotettavaa suojaa sekä helpottavat kokoamisprosessia ja poistavat ylimääräisten tiivistyskomponenttien käytön tarpeen. Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn tarjoten kaksisuuntaisen tiivistyksen.

Tähän integraalisten kuusikulmaisten tiivistemuttereiden valikoimaan sisältyy O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty ruuvin ja liitososan väliin.

Ne kestävät -100 - +260 C lämpötiloja ja ovat uudelleenkäytettäviä. Integraalisia tiivistemuttereita käytetään kaapeissa tai auto- ja kone- ja sähköteollisuudessa.

  • Tarjoaa luotettavaa ja vesitiivistä liitäntää helpottaen samalla kokoonpanoprosessia ja poistaen tarpeen tiivistyksen lisäosille.
  • Sisältää O-renkaan, joka on kompressoitu ja litistetty mutterin ja liitospinnan väliin.
  • Ne sopivat -100 C - +260 C lämpötiloihin ja ovat uudelleenkäytettäviä.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0178

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h1 max Materiaali A/F d1 d2 ±0.05 Osta
5,2634 € - 8,0975 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
316 ruostumaton teräs
4.0
M2
2.35
4,8103 € - 7,4005 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8
316 ruostumaton teräs
13.0
M8
8.5
4,7504 € - 7,3083 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.8
316 ruostumaton teräs
24.0
M16
17.5
5,2634 € - 8,0975 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0
316 ruostumaton teräs
5.0
M2.5
2.75
  • / 2
Integraalinen tiivistekuusiomutteri M2 4.0 316 ruostumaton teräs

20207878

Hinta-alue
8,0975 € - 5,2634 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
Integraalinen tiivistekuusiomutteri M8 13.0 316 ruostumaton teräs

20207618

Hinta-alue
7,4005 € - 4,8103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
Integraalinen tiivistekuusiomutteri M16 24.0 316 ruostumaton teräs

20207694

Hinta-alue
7,3083 € - 4,7504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
Integraalinen tiivistekuusiomutteri M2.5 5.0 316 ruostumaton teräs

20207519

Hinta-alue
8,0975 € - 5,2634 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs