Valikko Haku

Tiivisteruuvit - kupukanta

Varastossa

Tämä tiivisteruuvien valikoima sisältää kupukannan ja kuusikulmaisen kannan. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja on hieman magneettinen.

Tiivisteruuvit ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.

Tiivisteruuveja käytetään kierteellisissä ja kierteettömissä rei'issä sellaisissa käyttökohteissa kuin kaapit tai auto- ja sähköteollisuus. Huomaa: tiivisteruuvimme on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiivistysominaisuuksia. Ne voidaan sekoittaa vakiokiinnikkeisiin, ne eivät tarvitse tiivistysominaisuuksia, ja O-rengas ei tarjoa samanlaista tiivistysominaisuutta kuin tiivisteruuvit, ja O-rengas voi vahingoittua.

  • Suunniteltu o-renkaalla ja tarjoaa turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteilta.
  • Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn taaten turvallisen ja luotettavan liitännän.
  • Niitä käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0174

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
75 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 max h1 max Materiaali A/F d1 l1 d3 ±0.05 Osta
3,965 € - 6,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0
6.6
303 Ruostumaton teräs
8.0
M12
50.0
12.9
3,965 € - 6,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0
6.6
303 Ruostumaton teräs
8.0
M12
30.0
12.9
3,965 € - 6,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5
5.5
303 Ruostumaton teräs
6.0
M10
30.0
10.6
2,47 € - 3,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.6
2.2
316 ruostumaton teräs
2.5
M4
20.0
4.5
2,60 € - 4,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
3.3
303 Ruostumaton teräs
4.0
M6
16.0
6.8
2,145 € - 3,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
2.8
303 Ruostumaton teräs
3.0
M5
10.0
5.6
2,015 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.6
2.2
303 Ruostumaton teräs
2.5
M4
16.0
4.5
3,4666 € - 5,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
4.4
316 ruostumaton teräs
5.0
M8
25.0
8.5
2,7733 € - 4,2666 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
2.8
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
20.0
5.6
1,7983 € - 2,7666 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7
1.7
303 Ruostumaton teräs
2.0
M3
8.0
3.6
2,535 € - 3,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
2.8
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
8.0
5.6
3,965 € - 6,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5
5.5
316 ruostumaton teräs
6.0
M10
25.0
10.6
3,1633 € - 4,8666 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
4.4
316 ruostumaton teräs
5.0
M8
12.0
8.5
1,9933 € - 3,0666 € 2 Varastossa
7.6
2.2
303 Ruostumaton teräs
2.5
M4
12.0
4.5
3,965 € - 6,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5
5.5
303 Ruostumaton teräs
6.0
M10
20.0
10.6
2,275 € - 3,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
2.8
303 Ruostumaton teräs
3.0
M5
20.0
5.6
2,99 € - 4,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
4.4
303 Ruostumaton teräs
5.0
M8
30.0
8.5
3,965 € - 6,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5
5.5
303 Ruostumaton teräs
6.0
M10
16.0
10.6
2,7083 € - 4,1666 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
4.4
303 Ruostumaton teräs
5.0
M8
12.0
8.5
3,3366 € - 5,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
3.3
316 ruostumaton teräs
4.0
M6
30.0
6.8
  • / 4
Kupukanta Tiivisteruuvi M12 50.0 303 Ruostumaton teräs

20224752

Hinta-alue
6,10 € - 3,965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M12 30.0 303 Ruostumaton teräs

20224738

Hinta-alue
6,10 € - 3,965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M10 30.0 303 Ruostumaton teräs

20224691

Hinta-alue
6,10 € - 3,965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M4 20.0 316 ruostumaton teräs

20225926

Hinta-alue
3,80 € - 2,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Kupukanta Tiivisteruuvi M6 16.0 303 Ruostumaton teräs

20224578

Hinta-alue
4,00 € - 2,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M5 10.0 303 Ruostumaton teräs

20224523

Hinta-alue
3,30 € - 2,145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20224493

Hinta-alue
3,10 € - 2,015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Kupukanta Tiivisteruuvi M8 25.0 316 ruostumaton teräs

20226060

Hinta-alue
5,3333 € - 3,4666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M5 20.0 316 ruostumaton teräs

20225971

Hinta-alue
4,2666 € - 2,7733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M3 8.0 303 Ruostumaton teräs

20224417

Hinta-alue
2,7666 € - 1,7983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M5 8.0 316 ruostumaton teräs

20225933

Hinta-alue
3,90 € - 2,535 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M10 25.0 316 ruostumaton teräs

20226107

Hinta-alue
6,10 € - 3,965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M8 12.0 316 ruostumaton teräs

20226039

Hinta-alue
4,8666 € - 3,1633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M4 12.0 303 Ruostumaton teräs

20224486

Hinta-alue
3,0666 € - 1,9933 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Kupukanta Tiivisteruuvi M10 20.0 303 Ruostumaton teräs

20224677

Hinta-alue
6,10 € - 3,965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20224554

Hinta-alue
3,50 € - 2,275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M8 30.0 303 Ruostumaton teräs

20224653

Hinta-alue
4,60 € - 2,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M10 16.0 303 Ruostumaton teräs

20224660

Hinta-alue
6,10 € - 3,965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M8 12.0 303 Ruostumaton teräs

20224615

Hinta-alue
4,1666 € - 2,7083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M6 30.0 316 ruostumaton teräs

20226022

Hinta-alue
5,1333 € - 3,3366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0