Valikko Haku

Tuelliset kaapeliklipsit

Varastossa

Tuelliset kaapeliklipsit ovat tukevia ja silti yksinkertaisia kiinnikkeitä, ja ne muodostavat erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Alustan painokiinnitys helpottaa asennusta, ja lukitusklipsi takaa lisää turvallisuutta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
65 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Spacer Height Paneelin vähimmäispaksuus Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1033 € - 0,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1703 € - 0,1941 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1316 € - 0,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1671 € - 0,1914 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0.6 mm
Väritön
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
0.6 mm
Väritön
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1033 € - 0,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
2.0 mm
Väritön
8.9 mm
4.8 mm
0,1479 € - 0,1685 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
1.6 mm
Väritön
17.5 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 556 Varastossa
4.8 mm
2.0 mm
Väritön
5.6 mm
4.8 mm
0,1382 € - 0,1575 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
1.6 mm
Väritön
11.1 mm
4.8 mm
0,1893 € - 0,2155 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
0.6 mm
Väritön
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2218 € - 0,2697 € 1000 Varastossa
10.0 mm
0.6 mm
Väritön
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
0.6 mm
Väritön
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
0.8 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1366 € - 0,1423 € 800 Varastossa
4.8 mm
0.8 mm
Väritön
18.4 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 1000 Varastossa
6.4 mm
0.8 mm
Väritön
11.1 mm
4.8 mm
0,1382 € - 0,1575 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1.6 mm
Väritön
11.1 mm
4.8 mm
0,1479 € - 0,1685 € 5000 Varastossa
6.4 mm
1.6 mm
Väritön
17.5 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € 2900 Varastossa
4.8 mm
2.0 mm
Väritön
12.0 mm
4.8 mm
0,1366 € - 0,1423 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
0.8 mm
Väritön
17.5 mm
4.8 mm
  • / 4
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.7 mm 4.8 mm PA Väritön

10025819

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 4.8 mm PA Väritön

10025765

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm 7.9 mm PA Väritön

10025833

Hinta-alue
0,1941 € - 0,1703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.7 mm 7.9 mm PA Väritön

10025918

Hinta-alue
0,15 € - 0,1316 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.0 mm 11.0 mm PA Väritön

10487839

Hinta-alue
0,1914 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.0 mm 22.0 mm PA Väritön

10024546

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    22.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 8.9 mm PA Väritön

10026199

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    8.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 17.5 mm PA Väritön

10026021

Hinta-alue
0,1685 € - 0,1479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    17.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 5.6 mm PA Väritön

10026182

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.4 mm 11.1 mm PA Väritön

10025963

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.0 mm 11.0 mm PA Väritön

10024355

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 10.0 mm 22.0 mm PA Väritön

10024539

Hinta-alue
0,2697 € - 0,2218 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    22.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.0 mm 22.0 mm PA Väritön

10024454

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    22.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 7.9 mm PA Väritön

10640753

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 18.4 mm PA Väritön

10026168

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1366 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    18.4 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.4 mm 11.1 mm PA Väritön

10112687

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 11.1 mm PA Väritön

10025970

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.4 mm 17.5 mm PA Väritön

10026045

Hinta-alue
0,1685 € - 0,1479 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    17.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 12.0 mm PA Väritön

10026205

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 17.5 mm PA Väritön

10112724

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    17.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm