Valikko Haku

Tuelliset kaapeliklipsit

Varastossa

Tuelliset kaapeliklipsit ovat tukevia ja silti yksinkertaisia kiinnikkeitä, ja ne muodostavat erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Alustan painokiinnitys helpottaa asennusta, ja lukitusklipsi takaa lisää turvallisuutta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
65 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Spacer Height Paneelin vähimmäispaksuus Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1893 € - 0,2155 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
0.6 mm
Väritön
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1713 € - 0,1962 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
0.6 mm
Väritön
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1316 € - 0,15 € 887 Varastossa
6.4 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1671 € - 0,1914 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0.6 mm
Väritön
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1382 € - 0,1575 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1.6 mm
Väritön
11.1 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
2.0 mm
Väritön
5.6 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0.8 mm
Väritön
8.9 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
0.8 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1366 € - 0,1423 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
0.8 mm
Väritön
17.5 mm
4.8 mm
0,1137 € - 0,1184 € 6000 Varastossa
4.8 mm
2.0 mm
Väritön
5.6 mm
4.8 mm
0,1703 € - 0,1941 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 1000 Varastossa
9.5 mm
0.8 mm
Väritön
11.1 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1703 € - 0,1941 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1316 € - 0,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
2.0 mm
Väritön
12.0 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0.8 mm
Väritön
18.4 mm
4.8 mm
0,1366 € - 0,1423 € 800 Varastossa
4.8 mm
0.8 mm
Väritön
18.4 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 1000 Varastossa
6.4 mm
0.8 mm
Väritön
11.1 mm
4.8 mm
  • / 4
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.0 mm 22.0 mm PA Väritön

10024560

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    22.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 4.8 mm PA Väritön

10025802

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.0 mm 22.0 mm PA Väritön

10024546

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    22.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.4 mm 7.9 mm PA Väritön

10025871

Hinta-alue
0,15 € - 0,1316 €

Varastotasot
887 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.0 mm 11.0 mm PA Väritön

10487839

Hinta-alue
0,1914 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 11.1 mm PA Väritön

10025970

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 5.6 mm PA Väritön

10026175

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 8.9 mm PA Väritön

10026113

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    8.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 4.8 mm PA Väritön

10112649

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm 17.5 mm PA Väritön

10638613

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    17.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 5.6 mm PA Väritön

10026212

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1137 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 15.9 mm 7.9 mm PA Väritön

10112625

Hinta-alue
0,1941 € - 0,1703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 11.1 mm PA Väritön

10112694

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 4.8 mm PA Väritön

10025765

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm 7.9 mm PA Väritön

10025833

Hinta-alue
0,1941 € - 0,1703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.7 mm 7.9 mm PA Väritön

10025918

Hinta-alue
0,15 € - 0,1316 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 12.0 mm PA Väritön

10639351

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 18.4 mm PA Väritön

10026106

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    18.4 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 18.4 mm PA Väritön

10026168

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1366 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    18.4 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.4 mm 11.1 mm PA Väritön

10112687

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm