Valikko Haku

Tuelliset kaapeliklipsit

Varastossa

The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
93 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Spacer Height Paneelin vähimmäispaksuus Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1713 € - 0,1962 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
Väritön
0,1713 € - 0,1962 € 2999 Varastossa
6.0 mm
0.6 mm
Musta
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1671 € - 0,1914 € 14000 Varastossa
6.0 mm
0.6 mm
Musta
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,2122 € - 0,3893 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
Väritön
0,1985 € - 0,2409 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
0.6 mm
Musta
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2423 € - 0,2957 € 1000 Varastossa
0.6 mm
Väritön
0,1713 € - 0,1962 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
Väritön
0,1263 € - 0,1315 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1448 € - 0,165 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1382 € - 0,1575 € 4000 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1703 € - 0,1941 € 1878 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1033 € - 0,1076 € 2000 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1366 € - 0,1423 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
0.8 mm
Väritön
17.5 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € 12023 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1188 € - 0,1238 € 43 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1188 € - 0,1238 € 2944 Varastossa
6.4 mm
0.8 mm
Väritön
17.5 mm
4.8 mm
0,1627 € - 0,1854 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
1.6 mm
Väritön
17.5 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 1000 Varastossa
4.8 mm
2.0 mm
Väritön
12.0 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 1984 Varastossa
4.8 mm
0.8 mm
Väritön
12.0 mm
4.8 mm
  • / 5
Kauluskiinnike Sisään painettava 8.0 mm PA66 Väritön

10024508

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.0 mm 22.0 mm PA Musta

10024492

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
2999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.0 mm 11.0 mm PA Musta

10024362

Hinta-alue
0,1914 € - 0,1671 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.7 mm 4.8 mm PA Väritön

10025826

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 30.0 mm PA66 Väritön

10024577

Hinta-alue
0,3893 € - 0,2122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.0 mm 11.0 mm PA Musta

10024348

Hinta-alue
0,2409 € - 0,1985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 10.0 mm PA66 Väritön

10024416

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2423 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.0 mm PA66 Väritön

10024485

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm 4.8 mm PA Väritön

10025758

Hinta-alue
0,1315 € - 0,1263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 7.9 mm PA Väritön

10025901

Hinta-alue
0,165 € - 0,1448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm PA66 Väritön

10025970

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1382 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm PA66 Väritön

10025833

Hinta-alue
0,1941 € - 0,1703 €

Varastotasot
1878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm PA66 Väritön

10025765

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 17.5 mm PA Väritön

10112724

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm PA66 Väritön

10026113

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
12023 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm PA66 Väritön

10026151

Hinta-alue
0,1238 € - 0,1188 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off Locking
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.4 mm 17.5 mm PA Väritön

10112717

Hinta-alue
0,1238 € - 0,1188 €

Varastotasot
2944 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.4 mm 17.5 mm PA Väritön

10026052

Hinta-alue
0,1854 € - 0,1627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 12.0 mm PA Väritön

10639351

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 12.0 mm PA Väritön

10026144

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
1984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm