Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,3438 € - 0,5585 € 7788 Varastossa
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
15.0 mm
0,2904 € - 0,4701 € 590 Varastossa
M3
6.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
8.0 mm
0,3555 € - 0,579 € 12119 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
9.0 mm
20.0 mm
0,5558 € - 1,8969 € 18772 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
25.0 mm
0,3157 € - 0,5122 € 1310 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
19.0 mm
0,456 € - 1,5589 € 11970 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
18.0 mm
0,1978 € - 0,362 € 10234 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
3.5 mm
7.0 mm
26 Varastossa
M4;Self Tapping
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
15.0 mm
0,2098 € - 0,3828 € 21500 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,7297 € - 3,0059 € 11717 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
35.0 mm
0,3017 € - 0,5501 € 21116 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.5 mm
17.0 mm
0,2778 € - 0,5094 € 18500 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
7.0 mm
14.0 mm
0,1726 € - 0,3157 € 78420 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
2.5 mm
5.0 mm
0,3676 € - 1,2554 € 3460 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
0,2497 € - 0,9577 € 25720 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
0,2469 € - 0,4504 € 6700 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
5.5 mm
11.0 mm
0,2876 € - 1,1021 € 6370 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
4.0 mm
8.0 mm
0,2708 € - 0,4953 € 6450 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
6.5 mm
13.0 mm
0,3283 € - 1,1257 € 50030 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
20.0 mm
0,2932 € - 0,536 € 23 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
16.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 15.0 mm Teräs

20071264

Hinta-alue
0,5585 € - 0,3438 €

Varastotasot
7788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 8.0 mm Teräs

20071288

Hinta-alue
0,4701 € - 0,2904 €

Varastotasot
590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 20.0 mm

20069162

Hinta-alue
0,579 € - 0,3555 €

Varastotasot
12119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 25.0 mm

20069575

Hinta-alue
1,8969 € - 0,5558 €

Varastotasot
18772 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 19.0 mm

20069346

Hinta-alue
0,5122 € - 0,3157 €

Varastotasot
1310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 18.0 mm

20069551

Hinta-alue
1,5589 € - 0,456 €

Varastotasot
11970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 7.0 mm

20069476

Hinta-alue
0,362 € - 0,1978 €

Varastotasot
10234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    3.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M4 15.0 mm Teräs

20054915


Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 10.0 mm

20069131

Hinta-alue
0,3828 € - 0,2098 €

Varastotasot
21500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 35.0 mm

20069599

Hinta-alue
3,0059 € - 0,7297 €

Varastotasot
11717 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 17.0 mm

20069315

Hinta-alue
0,5501 € - 0,3017 €

Varastotasot
21116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 14.0 mm

20069278

Hinta-alue
0,5094 € - 0,2778 €

Varastotasot
18500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 5.0 mm

20069438

Hinta-alue
0,3157 € - 0,1726 €

Varastotasot
78420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 12.0 mm

20069520

Hinta-alue
1,2554 € - 0,3676 €

Varastotasot
3460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 12.0 mm

20069254

Hinta-alue
0,9577 € - 0,2497 €

Varastotasot
25720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 11.0 mm

20069230

Hinta-alue
0,4504 € - 0,2469 €

Varastotasot
6700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 8.0 mm

20069629

Hinta-alue
1,1021 € - 0,2876 €

Varastotasot
6370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 13.0 mm

20069261

Hinta-alue
0,4953 € - 0,2708 €

Varastotasot
6450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 20.0 mm

20069360

Hinta-alue
1,1257 € - 0,3283 €

Varastotasot
50030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 16.0 mm

20069308

Hinta-alue
0,536 € - 0,2932 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity