Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0488 € - 3,9152 € | 175 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,0637 € - 1,8804 € | 400 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3,5015 € - 5,2863 € | 52 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,7439 € - 3,3243 € | 1175 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,8801 € - 2,4796 € | 51 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,173 € - 0,3161 € | 600 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8013 € - 1,5717 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,529 € - 1,1661 € | 1368 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,2624 € - 0,4757 € | 18829 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6707 € - 1,3149 € | 2400 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8529 € - 3,5423 € | 100 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,2999 € - 6,5806 € | 153 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,957 € - 1,698 € | 200 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2175 € - 0,3957 € | 4300 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,5756 € - 3,9582 € | 299 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2925 € - 0,3668 € | 1000 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9948 € - 1,2431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,693 € - 0,8652 € | 1839 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8098 € - 2,0158 € | 5200 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7004 € - 0,8755 € | 13407 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa