Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
1,7848 € - 3,4061 € 1879 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
12.0 mm
70.0 mm
1,0146 € - 2,568 € 5125 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
65.0 mm
0,6371 € - 1,0019 € 174 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
4.0 mm
8.0 mm
0,2175 € - 0,3957 € 4300 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
4.5 mm
9.0 mm
0,6035 € - 1,1839 € 13 Varastossa
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
4.0 mm
8.0 mm
0,2888 € - 0,47 € 13945 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
7.5 mm
15.0 mm
0,7956 € - 1,5576 € 13807 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
7.5 mm
15.0 mm
0,7142 € - 1,0889 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
7.5 mm
15.0 mm
0,282 € - 0,515 € 8710 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
18.0 mm
0,757 € - 1,1451 € 15 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
18.0 mm
0,8188 € - 1,1621 € 2100 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
7.5 mm
15.0 mm
0,3536 € - 0,5753 € 396 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
9.0 mm
18.0 mm
0,6744 € - 0,9591 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
7.5 mm
15.0 mm
0,3367 € - 0,5458 € 8900 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
9.0 mm
18.0 mm
1,18 € - 1,6278 € 488 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
7.5 mm
15.0 mm
0,4434 € - 0,7185 € 7232 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
8.5 mm
17.0 mm
0,5304 € - 0,8644 € 16400 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
18.0 mm
0,6441 € - 1,0146 € 314 Varastossa
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
15.0 mm
0,2751 € - 0,3428 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
5.0 mm
0,334 € - 0,4164 € 837 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
8.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 70.0 mm

10226667

Hinta-alue
3,4061 € - 1,7848 €

Varastotasot
1879 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 65.0 mm

10226155

Hinta-alue
2,568 € - 1,0146 €

Varastotasot
5125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    65.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10225561

Hinta-alue
1,0019 € - 0,6371 €

Varastotasot
174 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 9.0 mm

10225721

Hinta-alue
0,3957 € - 0,2175 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    9.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10225714

Hinta-alue
1,1839 € - 0,6035 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10225752

Hinta-alue
0,47 € - 0,2888 €

Varastotasot
13945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 15.0 mm

10226490

Hinta-alue
1,5576 € - 0,7956 €

Varastotasot
13807 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10225608

Hinta-alue
1,0889 € - 0,7142 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Hinta-alue
0,515 € - 0,282 €

Varastotasot
8710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10225615

Hinta-alue
1,1451 € - 0,757 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 15.0 mm

10226049

Hinta-alue
1,1621 € - 0,8188 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 18.0 mm

10096802

Hinta-alue
0,5753 € - 0,3536 €

Varastotasot
396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10225769

Hinta-alue
0,9591 € - 0,6744 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 18.0 mm

10225783

Hinta-alue
0,5458 € - 0,3367 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 15.0 mm

10226230

Hinta-alue
1,6278 € - 1,18 €

Varastotasot
488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 17.0 mm

10226056

Hinta-alue
0,7185 € - 0,4434 €

Varastotasot
7232 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 18.0 mm

10226247

Hinta-alue
0,8644 € - 0,5304 €

Varastotasot
16400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Hinta-alue
1,0146 € - 0,6441 €

Varastotasot
314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10197875

Hinta-alue
0,3428 € - 0,2751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Hinta-alue
0,4164 € - 0,334 €

Varastotasot
837 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity