Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,9284 € - 1,1595 € 2525 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
65.0 mm
1,2139 € - 1,5155 € 600 Varastossa
M6
10.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
15.0 mm
0,6024 € - 0,7508 € 223 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
20.0 mm
0,538 € - 0,6729 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
13.0 mm
0,4679 € - 0,5856 € 12512 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
10.0 mm
0,5797 € - 0,7254 € 188 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
25.0 mm
0,4809 € - 0,6015 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
12.0 mm
2,2513 € - 2,5014 € 1399 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
60.0 mm
1,7804 € - 1,9864 € 27570 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
45.0 mm
1,5155 € - 1,5155 € 39 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
14.0 mm
30.0 mm
0,6636 € - 0,8284 € 700 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
15.0 mm
0,5091 € - 0,6356 € 5760 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
12.0 mm
1,8393 € - 2,0305 € 20183 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
40.0 mm
1,1845 € - 1,4861 € 216 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
10.0 mm
2,2513 € - 2,2513 € 90 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
14.0 mm
60.0 mm
1,1021 € - 1,1021 € 1300 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
12.0 mm
0,8769 € - 1,0947 € 570 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
45.0 mm
0,6989 € - 0,874 € 601 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
18.0 mm
0,9608 € - 1,2007 € 5200 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
20.0 mm
1,5597 € - 1,7363 € 1250 Varastossa
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
50.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 65.0 mm

10199589

Hinta-alue
1,1595 € - 0,9284 €

Varastotasot
2525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    65.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 15.0 mm

10198766

Hinta-alue
1,5155 € - 1,2139 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10198346

Hinta-alue
0,7508 € - 0,6024 €

Varastotasot
223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 13.0 mm

10198308

Hinta-alue
0,6729 € - 0,538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10198285

Hinta-alue
0,5856 € - 0,4679 €

Varastotasot
12512 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 25.0 mm

10198148

Hinta-alue
0,7254 € - 0,5797 €

Varastotasot
188 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10630662

Hinta-alue
0,6015 € - 0,4809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 60.0 mm

10198735

Hinta-alue
2,5014 € - 2,2513 €

Varastotasot
1399 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 45.0 mm

10198704

Hinta-alue
1,9864 € - 1,7804 €

Varastotasot
27570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 30.0 mm

10199930

Hinta-alue
1,5155 € - 1,5155 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 15.0 mm

10199770

Hinta-alue
0,8284 € - 0,6636 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 12.0 mm

10199626

Hinta-alue
0,6356 € - 0,5091 €

Varastotasot
5760 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 40.0 mm

10200339

Hinta-alue
2,0305 € - 1,8393 €

Varastotasot
20183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 10.0 mm

10200414

Hinta-alue
1,4861 € - 1,1845 €

Varastotasot
216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 60.0 mm

10199978

Hinta-alue
2,2513 € - 2,2513 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10200056

Hinta-alue
1,1021 € - 1,1021 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 45.0 mm

10199701

Hinta-alue
1,0947 € - 0,8769 €

Varastotasot
570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 18.0 mm

10199787

Hinta-alue
0,874 € - 0,6989 €

Varastotasot
601 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10200087

Hinta-alue
1,2007 € - 0,9608 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 50.0 mm

10200230

Hinta-alue
1,7363 € - 1,5597 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs