Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4885 € - 5,4885 € | 30 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6185 € - 1,0027 € | 27000 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3569 € - 0,5803 € | 12158 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8515 € - 1,4578 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7339 € - 1,4454 € | 450 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3718 € - 0,6048 € | 900 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4468 € - 0,7248 € | 6400 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,2454 € - 7,4117 € | 30 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6216 € - 0,9781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,9729 € - 4,429 € | 500 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,399 € - 0,4981 € | 2200 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,3272 € - 1,648 € | 600 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2448 € - 1,5597 € | 968 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5459 € - 0,6827 € | 2168 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,077 € - 1,3463 € | 398 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5309 € - 2,8104 € | 195 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,0447 € - 1,3051 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8475 € - 1,0594 € | 1095 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2963 € - 1,2963 € | 22 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0977 € - 1,3743 € | 88 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa