Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0404 € - 1,3006 € | 1200 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6238 € - 0,7798 € | 2350 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0123 € - 1,2654 € | 1882 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9299 € - 1,1624 € | 112 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6945 € - 0,8666 € | 1320 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,4867 € - 2,4867 € | 200 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,9123 € - 1,1389 € | 500 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1771 € - 1,1771 € | 700 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9711 € - 1,2154 € | 1526 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0918 € - 1,3669 € | 500 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1094 € - 1,3861 € | 6078 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7239 € - 0,9034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7951 € - 2,0011 € | 1000 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,8559 € - 1,0707 € | 682 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8137 € - 1,0167 € | 600 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9476 € - 1,1874 € | 100 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9137 € - 1,1418 € | 1294 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6627 € - 1,854 € | 521 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8092 € - 1,0123 € | 6014 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,9873 € - 1,233 € | 45 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa