Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4149 € - 0,5194 € | 298 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4914 € - 0,6135 € | 898 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3237 € - 0,4054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2778 € - 0,348 € | 70 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2913 € - 0,3634 € | 1705 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5812 € - 0,7268 € | 300 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4708 € - 0,5885 € | 300 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3811 € - 0,4752 € | 1598 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3207 € - 0,4016 € | 465 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,369 € - 0,369 € | 900 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,2904 € - 0,362 € | 485 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4267 € - 0,5356 € | 21800 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5885 € - 0,7357 € | 400 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3855 € - 0,4826 € | 2913 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4797 € - 0,6003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4517 € - 0,565 € | 4030 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5182 € - 0,6503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4635 € - 0,5782 € | 3700 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5885 € - 0,7357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4924 € - 0,6158 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa