Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Varastossa |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 0,2708 € - 0,4953 € | 6450 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,3283 € | 5700 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3157 € - 0,5122 € | 1310 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2497 € - 0,9577 € | 25720 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,362 € | 10234 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3017 € - 0,5501 € | 21116 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3555 € - 0,579 € | 12119 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1726 € - 0,3157 € | 78420 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3073 € - 1,1817 € | 71000 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3059 € - 1,1788 € | 16060 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,3396 € | 37429 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2016 € - 0,3678 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,261 € - 0,999 € | 8758 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2469 € - 0,4504 € | 6700 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,6294 € - 2,5922 € | 13395 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2778 € - 0,5094 € | 18500 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3092 € - 1,0529 € | 15650 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2098 € - 0,3828 € | 21500 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4041 € - 1,385 € | 34560 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa