Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,5102 € - 0,6369 € 600 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
8.0 mm
0,3133 € - 0,392 € 192 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
7.0 mm
0,389 € - 0,4866 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
18.0 mm
0,3605 € - 0,4502 € 1000 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
12.0 mm
0,3207 € - 0,4002 € 4720 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
6.0 mm
0,3016 € - 0,3781 € 5225 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
6.0 mm
0,362 € - 0,4504 € 1596 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
13.0 mm
0,4797 € - 0,5988 € 2980 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
10.0 mm
0,8196 € - 1,0226 € 10541 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
40.0 mm
0,3457 € - 0,434 € 974 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,281 € - 0,3516 € 1096 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
6.0 mm
0,4311 € - 0,5385 € 174 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
20.0 mm
1,0447 € - 1,3051 € 1105 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
60.0 mm
0,4134 € - 0,5164 € 966 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
20.0 mm
0,6312 € - 0,7886 € 99 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
30.0 mm
0,3796 € - 0,4723 € 8406 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
15.0 mm
0,7313 € - 0,9152 € 278 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
40.0 mm
0,3796 € - 0,4738 € 1079 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
15.0 mm
0,3178 € - 0,3972 € 2398 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
8.0 mm
0,3999 € - 0,4995 € 956 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
6.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10198261

Hinta-alue
0,6369 € - 0,5102 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Hinta-alue
0,392 € - 0,3133 €

Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Hinta-alue
0,4866 € - 0,389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Hinta-alue
0,4502 € - 0,3605 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 6.0 mm

10197813

Hinta-alue
0,4002 € - 0,3207 €

Varastotasot
4720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 6.0 mm

10198001

Hinta-alue
0,3781 € - 0,3016 €

Varastotasot
5225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 13.0 mm

10198070

Hinta-alue
0,4504 € - 0,362 €

Varastotasot
1596 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 10.0 mm

10199619

Hinta-alue
0,5988 € - 0,4797 €

Varastotasot
2980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 40.0 mm

10199695

Hinta-alue
1,0226 € - 0,8196 €

Varastotasot
10541 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 10.0 mm

10197837

Hinta-alue
0,434 € - 0,3457 €

Varastotasot
974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10197882

Hinta-alue
0,3516 € - 0,281 €

Varastotasot
1096 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 20.0 mm

10198131

Hinta-alue
0,5385 € - 0,4311 €

Varastotasot
174 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Hinta-alue
1,3051 € - 1,0447 €

Varastotasot
1105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10197967

Hinta-alue
0,5164 € - 0,4134 €

Varastotasot
966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 30.0 mm

10198155

Hinta-alue
0,7886 € - 0,6312 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 15.0 mm

10198094

Hinta-alue
0,4723 € - 0,3796 €

Varastotasot
8406 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 40.0 mm

10198179

Hinta-alue
0,9152 € - 0,7313 €

Varastotasot
278 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 15.0 mm

10197851

Hinta-alue
0,4738 € - 0,3796 €

Varastotasot
1079 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 8.0 mm

10198025

Hinta-alue
0,3972 € - 0,3178 €

Varastotasot
2398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 6.0 mm

10198230

Hinta-alue
0,4995 € - 0,3999 €

Varastotasot
956 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity