Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,502 € - 0,6279 € 34242 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
0,9535 € - 0,9535 € 1139 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
35.0 mm
0,5915 € - 0,7386 € 12684 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
20.0 mm
1,3051 € - 1,6333 € 1100 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
14.0 mm
35.0 mm
2,6044 € - 2,9134 € 809 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
35.0 mm
0,7842 € - 0,9814 € 2539 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
25.0 mm
1,2757 € - 1,5891 € 708 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
20.0 mm
1,7216 € - 1,8981 € 455 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
25.0 mm
2,7849 € - 3,1008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
70.0 mm
1,6333 € - 1,8245 € 1909 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
30.0 mm
2,7074 € - 2,7074 € 1100 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
70.0 mm
1,1874 € - 1,4861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
15.0 mm
2,0305 € - 2,266 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
50.0 mm
3,9729 € - 3,9729 € 868 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
60.0 mm
1,8393 € - 2,0453 € 952 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
30.0 mm
1,0638 € - 1,3287 € 1130 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
8.0 mm
2,06 € - 2,2954 € 212 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
90.0 mm
0,2329 € - 0,4266 € 768 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
0,3031 € - 0,4925 € 6600 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
6.5 mm
13.0 mm
0,6413 € - 1,2573 € 7055 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
30.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10198292

Hinta-alue
0,6279 € - 0,502 €

Varastotasot
34242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 35.0 mm

10199688

Hinta-alue
0,9535 € - 0,9535 €

Varastotasot
1139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 20.0 mm

10199657

Hinta-alue
0,7386 € - 0,5915 €

Varastotasot
12684 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 35.0 mm

10199947

Hinta-alue
1,6333 € - 1,3051 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 35.0 mm

10200599

Hinta-alue
2,9134 € - 2,6044 €

Varastotasot
809 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 25.0 mm

10199800

Hinta-alue
0,9814 € - 0,7842 €

Varastotasot
2539 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 20.0 mm

10200292

Hinta-alue
1,5891 € - 1,2757 €

Varastotasot
708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Hinta-alue
1,8981 € - 1,7216 €

Varastotasot
455 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Hinta-alue
3,1008 € - 2,7849 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 30.0 mm

10200315

Hinta-alue
1,8245 € - 1,6333 €

Varastotasot
1909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 70.0 mm

10200391

Hinta-alue
2,7074 € - 2,7074 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 15.0 mm

10200278

Hinta-alue
1,4861 € - 1,1874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 50.0 mm

10200353

Hinta-alue
2,266 € - 2,0305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 60.0 mm

10200629

Hinta-alue
3,9729 € - 3,9729 €

Varastotasot
868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 30.0 mm

10200469

Hinta-alue
2,0453 € - 1,8393 €

Varastotasot
952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 8.0 mm

10200247

Hinta-alue
1,3287 € - 1,0638 €

Varastotasot
1130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 90.0 mm

10199886

Hinta-alue
2,2954 € - 2,06 €

Varastotasot
212 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    90.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 12.0 mm

10225455

Hinta-alue
0,4266 € - 0,2329 €

Varastotasot
768 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 13.0 mm

10226032

Hinta-alue
0,4925 € - 0,3031 €

Varastotasot
6600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 30.0 mm

10225547

Hinta-alue
1,2573 € - 0,6413 €

Varastotasot
7055 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity